|
|
K1280Soportes de cables con mazo |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Poliamida. Junta tórica FPM 70.Versión:Negro.Indicación:El soporte para cables sirve como componente de fijación para cables y mangueras con un diámetro de hasta 12 mm.
El montaje se realiza mediante el mazo integrado con un giro de 90° en la ranura de perfil. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.
Forma A: con una cámara. Forma B: con dos cámaras separadas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: