Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.
Junta tórica FPM 70.
Versión:Negro.Indicación:El soporte de cables sirve como componente de fijación para cables y mangueras con un diámetro de hasta 12 mm.

El montaje puede realizarse en elementos planos o perfiles de aluminio (ranura 8 o 10 mm) con un tornillo de cabeza cilíndrica o un tornillo alomado y una tuerca corredera en ranura. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.

Con dos cámaras separadas.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica
Características especiales:
RoHSAcero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1279 Soportes de cables 200 kB

Planos

Soportes de cables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAncho
de
ranura
N

CADAcc.PrecioPedir
K1279.00-- A petición
K1279.0888 A petición
K1279.101010 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33