HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico.Versión:Negro.Indicación:Los tapones se utilizan para proteger los bordes o para cerrar los extremos del tubo. El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0494_V Tapones para tubos cuadrados 156 kB

Planos

Tapones para tubos cuadrados

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDNAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K0494.420100Para tubos cuadrados20520X20X1 A petición
K0494.425150Para tubos cuadrados25525X25X1,5 A petición
K0494.430200Para tubos cuadrados30530X30X2 A petición
K0494.440300Para tubos cuadrados40540X40X3 A petición
K0494.440400Para tubos cuadrados40540X40X4 A petición

Otros artículos de esta categoría