HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico.Versión:Negro.Indicación:Los tapones se utilizan para proteger los bordes o para cerrar los extremos del tubo. El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0494_R Tapones para tubos redondos 166 kB

Planos

Tapones para tubos redondos

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDNAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K0494.018150Para tubos redondos185Ø18X1,5 A petición
K0494.020200Para tubos redondos205Ø20X2 A petición
K0494.025200Para tubos redondos255Ø25X2 A petición
K0494.030200Para tubos redondos305Ø30X2 A petición
K0494.040300Para tubos redondos405Ø40X3 A petición
K0494.040400Para tubos redondos405Ø40X4 A petición
K0494.050400Para tubos redondos505Ø50X3 / Ø50X4 A petición

Otros artículos de esta categoría