- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- K0472
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0472
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0472
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0472
Conectores para tubo, cruz de acero inoxidable
- K0473
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0473
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0474
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0474
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T plástico
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable
- K0476
Conectores para tubo, piezas en T plástico
- K0476
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
- K0476
Conectores para tubo, piezas en ángulo aluminio
- K0477
Conectores para tubo, pies plástico
- K0477
Conectores para tubo, pies aluminio
- K0477
Conectores para tubo, patas de acero inoxidable
- K0478
Conectores para tubo, pies plástico
- K0478
Conectores para tubo, pies aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas plástico
- K0479
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas de acero inoxidable
- K0480
Conectores para tubo, bridas plástico
- K0480
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0481
Conectores para tubos rectos plástico
- K0483
Conectores para tubos rectos plástico
- K0484
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
- K0485
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado exterior
- K0486
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
- K0487
Conectores para tubos, pies articulados plástico, con dentado interior
- K0488
Conectores para tubos, articulaciones plástico
- K0488
Conectores para tubos, articulaciones aluminio
- K0489
Conectores para tubos, articulaciones plástico
- K0489
Conectores para tubos, articulaciones aluminio
- K0490
Conectores para tubos, pies articulados plástico
- K0490
Conectores para tubos, pies articulados aluminio
- K0491
Casquillos reductores cuadrados
- K0492
Casquillos reductores redondos
- K0493
Tubos redondos y tubos cuadrados
- K0494
Tapones
- K0495
Unidades lineales
- K0496
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
- K0497
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
- K0498
Conectores para tubos brida aluminio, para unidad lineal
- K0499
Conectores para tubos, pies aluminio, para unidad lineal
- K0615
Conectores para tubos cuadrados, piezas de unión
- K0616
Conectores para tubos cuadrados, ángulo recto
- K0617
Conectores para tubos cuadrados, pieza en T
- K0618
Conectores para tubos cuadrados, pieza en cruz
- K0619
Conectores para tubos cuadrados, ángulo con salida
- K0620
Conectores para tubos cuadrados, pieza en T con salida
- K0621
Conectores para tubos cuadrados en cruz con salida
- K0622
Conectores para tubos cuadrados en estrella
- K0623
Conectores para tubos cuadrados ángulo con salida y rosca
- K0624
Conectores para tubos cuadrados, pieza en T con salida y rosca
- K0625
Conectores para tubos cuadrados, articulación
- K0626
Conectores para tubos cuadrados, articulación con una salida
- K0627
Tubos cuadrados
- K0628
Tubos cuadrados con alma
- K1042
Cubrejuntas
- K1043
Escuadras
- K1045
Juegos de escuadras tipo I
- K1046
Juegos de escuadras tipo B
- K1047
Elementos angulares T1 tipo I
- K1048
Elementos angulares T2 tipo I
- K1049
Escuadras de fijación tipo I
- K1050
Escuadras articuladas tipo I
- K1051
Articulaciones tipo B y tipo I
- K1053
Caperuzas protectoras tipo B y tipo I
- K1054
Perfiles de cierre y envolventes tipo B y tipo I
- K1055
Perfil de cierre tipo I
- K1056
Listón de desplazamiento tipo I
- K1057
Placas base tipo B y tipo I
- K1278
Bloques sujetacables
- K1279
Soportes de cables
- K1280
Soportes de cables con mazo
- K1281
Portasensores
- K1282
Conexiones a tierra Tipo I
- K1283
Conexiones equipotencial Tipo I
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0493Tubos redondos y tubos cuadrados |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0037. Aluminio EN AW-6060.Versión:Acero cincado. Aluminio claro anodizado.Indicación:Las tolerancias de fabricación de los tubos redondos y cuadrados se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos.
* Material macizo.A petición:- Tubos de acero inoxidable - Corte específico del clienteCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material | Versión | Denominación | D1 | D2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0493.0112X500 | Acero | Tubo redondo | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 500 |  | | A petición | | K0493.0112X1000 | Acero | Tubo redondo | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 1000 |  | | A petición | | K0493.0112X2000 | Acero | Tubo redondo | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 2000 |  | | A petición | | K0493.0114X500 | Acero | Tubo redondo | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 500 |  | | A petición | | K0493.0114X1000 | Acero | Tubo redondo | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 1000 |  | | A petición | | K0493.0114X2000 | Acero | Tubo redondo | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 2000 |  | | A petición | | K0493.0115X500 | Acero | Tubo redondo | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 500 |  | | A petición | | K0493.0115X1000 | Acero | Tubo redondo | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 1000 |  | | A petición | | K0493.0115X2000 | Acero | Tubo redondo | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 2000 |  | | A petición | | K0493.0116X500 | Acero | Tubo redondo | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 500 |  | | A petición | | K0493.0116X1000 | Acero | Tubo redondo | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 1000 |  | | A petición | | K0493.0116X2000 | Acero | Tubo redondo | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 2000 |  | | A petición | | K0493.0118X500 | Acero | Tubo redondo | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 500 |  | | A petición | | K0493.0118X1000 | Acero | Tubo redondo | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 1000 |  | | A petición | | K0493.0118X2000 | Acero | Tubo redondo | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 2000 |  | | A petición | | K0493.0120X500 | Acero | Tubo redondo | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 500 |  | | A petición | | K0493.0120X1000 | Acero | Tubo redondo | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 1000 |  | | A petición | | K0493.0120X2000 | Acero | Tubo redondo | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 2000 |  | | A petición | | K0493.0125X500 | Acero | Tubo redondo | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 500 |  | | A petición | | K0493.0125X1000 | Acero | Tubo redondo | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 1000 |  | | A petición | | K0493.0125X2000 | Acero | Tubo redondo | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 2000 |  | | A petición | | K0493.0130X500 | Acero | Tubo redondo | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 |  | | A petición | | K0493.0130X1000 | Acero | Tubo redondo | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 |  | | A petición | | K0493.0130X2000 | Acero | Tubo redondo | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 |  | | A petición | | K0493.0140X500 | Acero | Tubo redondo | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 500 |  | | A petición | | K0493.0140X1000 | Acero | Tubo redondo | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 1000 |  | | A petición | | K0493.0140X2000 | Acero | Tubo redondo | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 2000 |  | | A petición | | K0493.0150X500 | Acero | Tubo redondo | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 500 |  | | A petición | | K0493.0150X1000 | Acero | Tubo redondo | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 1000 |  | | A petición | | K0493.0150X2000 | Acero | Tubo redondo | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 2000 |  | | A petición | | K0493.0220X500 | Aluminio | Tubo redondo | Ø20 x 3 | 20 | 14 | 500 |  | | A petición | | K0493.0220X1000 | Aluminio | Tubo redondo | Ø20 x 3 | 20 | 14 | 1000 |  | | A petición | | K0493.0220X2000 | Aluminio | Tubo redondo | Ø20 x 3 | 20 | 14 | 2000 |  | | A petición | | K0493.0230X500 | Aluminio | Tubo redondo | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 |  | | A petición | | K0493.0230X1000 | Aluminio | Tubo redondo | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 |  | | A petición | | K0493.0230X2000 | Aluminio | Tubo redondo | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 |  | | A petición | | K0493.0240X500 | Aluminio | Tubo redondo | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 500 |  | | A petición | | K0493.0240X1000 | Aluminio | Tubo redondo | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 1000 |  | | A petición | | K0493.0240X2000 | Aluminio | Tubo redondo | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 2000 |  | | A petición | | K0493.0250X500 | Aluminio | Tubo redondo | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 500 |  | | A petición | | K0493.0250X1000 | Aluminio | Tubo redondo | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 1000 |  | | A petición | | K0493.0250X2000 | Aluminio | Tubo redondo | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 2000 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material | Versión | Denominación | D1 | D2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0493.4120X500 | Acero | Tubo cuadrado | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 500 |  | | A petición | | K0493.4120X1000 | Acero | Tubo cuadrado | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 1000 |  | | A petición | | K0493.4120X2000 | Acero | Tubo cuadrado | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 2000 |  | | A petición | | K0493.4125X500 | Acero | Tubo cuadrado | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 500 | | | A petición | | K0493.4125X1000 | Acero | Tubo cuadrado | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 1000 | | | A petición | | K0493.4125X2000 | Acero | Tubo cuadrado | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 2000 | | | A petición | | K0493.4130X500 | Acero | Tubo cuadrado | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 500 |  | | A petición | | K0493.4130X1000 | Acero | Tubo cuadrado | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 1000 |  | | A petición | | K0493.4130X2000 | Acero | Tubo cuadrado | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 2000 |  | | A petición | | K0493.4140X500 | Acero | Tubo cuadrado | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 500 |  | | A petición | | K0493.4140X1000 | Acero | Tubo cuadrado | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 1000 |  | | A petición | | K0493.4140X2000 | Acero | Tubo cuadrado | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 2000 |  | | A petición | | K0493.4210X500 | Aluminio | Tubo cuadrado | 10 x 10 | 10* | - | 500 |  | | A petición | | K0493.4210X1000 | Aluminio | Tubo cuadrado | 10 x 10 | 10* | - | 1000 |  | | A petición | | K0493.4210X2000 | Aluminio | Tubo cuadrado | 10 x 10 | 10* | - | 2000 |  | | A petición | | K0493.4220X500 | Aluminio | Tubo cuadrado | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 500 |  | | A petición | | K0493.4220X1000 | Aluminio | Tubo cuadrado | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 1000 |  | | A petición | | K0493.4220X2000 | Aluminio | Tubo cuadrado | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 2000 |  | | A petición | | K0493.4230X500 | Aluminio | Tubo cuadrado | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 500 |  | | A petición | | K0493.4230X1000 | Aluminio | Tubo cuadrado | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 1000 |  | | A petición | | K0493.4230X2000 | Aluminio | Tubo cuadrado | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 2000 |  | | A petición | | K0493.4240X500 | Aluminio | Tubo cuadrado | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 500 |  | | A petición | | K0493.4240X1000 | Aluminio | Tubo cuadrado | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 1000 |  | | A petición | | K0493.4240X2000 | Aluminio | Tubo cuadrado | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 2000 |  | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|