- Conector para tubos
- K0472
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0472
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0472
Conectores para tubo, cruz de acero inoxidable
- K0472
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0473
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0473
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0474
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0474
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T plástico
- K0475
Conectores para tubos, pieza en T, plástico con articulación esférica
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
- K0475
Conectores para tubos, pieza en T, aluminio con articulación esférica
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable
- K0476
Conectores para tubo, piezas en T plástico
- K0476
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
- K0476
Conectores para tubo, piezas en ángulo aluminio
- K0477
Conectores para tubo, pies plástico
- K0477
Conectores para tubos, pie, plástico con articulación esférica
- K0477
Conectores para tubo, pies aluminio
- K0477
Conectores para tubos, pie, aluminio con articulación esférica
- K0477
Conectores para tubo, patas de acero inoxidable
- K0478
Conectores para tubo, pies plástico
- K0478
Conectores para tubo, pies aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas plástico
- K0479
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas de acero inoxidable
- K0480
Conectores para tubo, bridas plástico
- K0480
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0481
Conectores para tubos rectos plástico
- K0483
Conectores para tubos rectos plástico
- K0483
Conectores para tubos rectos de plástico con articulación esférica
- K0483
Conectores para tubos rectos, aluminio
- K0483
Conectores para tubos rectos de aluminio con articulación esférica
- K0483
Conectores para tubos rectos de aluminio con articulación esférica doble
- K0484
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
- K0484
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado interior
- K0485
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado exterior
- K0485
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado exterior
- K0486
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
- K0486
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado interior
- K0487
Conectores para tubos, pies articulados plástico, con dentado interior
- K0487
Conectores para tubo, pie articulado aluminio, con dentado interior
- K0488
Conectores para tubos, articulaciones plástico
- K0488
Conectores para tubos, articulaciones aluminio
- K0489
Conectores para tubos, articulaciones plástico
- K0489
Conectores para tubos con articulación de plástico y articulación esférica
- K0489
Conectores para tubos, articulaciones aluminio
- K0489
Conectores para tubos con articulación de aluminio y articulación esférica
- K0490
Conectores para tubos, pies articulados plástico
- K0490
Conectores para tubos, pies articulados aluminio
- K0491
Casquillos reductores cuadrados
- K0492
Casquillos reductores redondos
- K0495
Unidades lineales
- K0495
Unidades lineales acero inoxidable
- K0493
Tubos redondos y tubos cuadrados
- K1966
Tubos redondos de aluminio con ranura
- K1967
Protecciones contra torsión de plástico para conectores para tubos
- K0494
Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos
- K2028
Tapas protectoras de plástico para tubos redondos
- K2029
Tapas protectoras de plástico para tubos cuadrados
- K0496
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
- K0496
Conectores para tubo, piezas en cruz, acero inoxidable para unidad lineal
- K0497
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
- K0498
Conectores para tubos brida aluminio, para unidad lineal
- K0498
Conectores para tubo, bridas, acero inoxidable para unidad lineal
- K0499
Conectores para tubos, pies aluminio, para unidad lineal
- K0499
Conectores para tubo, pies, acero inoxidable para unidad lineal
- Soportes para monitor
- Conector
- Accesorios de perfiles de aluminio
- Conectores para tubos Lean Ø30 de tipo I
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
DescripciónMaterial:Acero 1.0037. Aluminio EN AW-6060.Versión:Acero cincado. Aluminio claro anodizado.Indicación:Las tolerancias de fabricación de los tubos cuadrados se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos.
* Material macizo.A petición:- Tubos de acero inoxidable - Corte específico del clienteCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Denominación | D1 | D2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0493.4120X500 | acero | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 500 | | | A petición | | K0493.4120X1000 | acero | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 1000 | | | A petición | | K0493.4120X2000 | acero | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 2000 | | | A petición | | K0493.4125X500 | acero | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 500 | | | A petición | | K0493.4125X1000 | acero | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 1000 | | | A petición | | K0493.4125X2000 | acero | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 2000 | | | A petición | | K0493.4130X500 | acero | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 500 | | | A petición | | K0493.4130X1000 | acero | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 1000 | | | A petición | | K0493.4130X2000 | acero | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 2000 | | | A petición | | K0493.4140X500 | acero | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 500 | | | A petición | | K0493.4140X1000 | acero | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 1000 | | | A petición | | K0493.4140X2000 | acero | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 2000 | | | A petición | | K0493.4210X500 | aluminio | 10 x 10 | 10* | - | 500 | | | A petición | | K0493.4210X1000 | aluminio | 10 x 10 | 10* | - | 1000 | | | A petición | | K0493.4210X2000 | aluminio | 10 x 10 | 10* | - | 2000 | | | A petición | | K0493.4220X500 | aluminio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 500 | | | A petición | | K0493.4220X1000 | aluminio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 1000 | | | A petición | | K0493.4220X2000 | aluminio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 2000 | | | A petición | | K0493.4230X500 | aluminio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 500 | | | A petición | | K0493.4230X1000 | aluminio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 1000 | | | A petición | | K0493.4230X2000 | aluminio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 2000 | | | A petición | | K0493.4240X500 | aluminio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 500 | | | A petición | | K0493.4240X1000 | aluminio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 1000 | | | A petición | | K0493.4240X2000 | aluminio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 2000 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|