- Conector para tubos
- K0472
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0472
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0472
Conectores para tubo, cruz de acero inoxidable
- K0472
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0473
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0473
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0474
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0474
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T plástico
- K0475
Conectores para tubos, pieza en T, plástico con articulación esférica
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
- K0475
Conectores para tubos, pieza en T, aluminio con articulación esférica
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable
- K0476
Conectores para tubo, piezas en T plástico
- K0476
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
- K0476
Conectores para tubo, piezas en ángulo aluminio
- K0477
Conectores para tubo, pies plástico
- K0477
Conectores para tubos, pie, plástico con articulación esférica
- K0477
Conectores para tubo, pies aluminio
- K0477
Conectores para tubos, pie, aluminio con articulación esférica
- K0477
Conectores para tubo, patas de acero inoxidable
- K0478
Conectores para tubo, pies plástico
- K0478
Conectores para tubo, pies aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas plástico
- K0479
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas de acero inoxidable
- K0480
Conectores para tubo, bridas plástico
- K0480
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0481
Conectores para tubos rectos plástico
- K0483
Conectores para tubos rectos plástico
- K0483
Conectores para tubos rectos de plástico con articulación esférica
- K0483
Conectores para tubos rectos de aluminio con articulación esférica
- K0483
Conectores para tubos rectos de aluminio con articulación esférica doble
- K0484
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
- K0484
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado interior
- K0485
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado exterior
- K0485
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado exterior
- K0486
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
- K0486
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado interior
- K0487
Conectores para tubos, pies articulados plástico, con dentado interior
- K0487
Conectores para tubo, pie articulado aluminio, con dentado interior
- K0488
Conectores para tubos, articulaciones plástico
- K0488
Conectores para tubos, articulaciones aluminio
- K0489
Conectores para tubos, articulaciones plástico
- K0489
Conectores para tubos con articulación de plástico y articulación esférica
- K0489
Conectores para tubos, articulaciones aluminio
- K0489
Conectores para tubos con articulación de aluminio y articulación esférica
- K0490
Conectores para tubos, pies articulados plástico
- K0490
Conectores para tubos, pies articulados aluminio
- K0491
Casquillos reductores cuadrados
- K0492
Casquillos reductores redondos
- K0495
Unidades lineales
- K0495
Unidades lineales acero inoxidable
- K0493
Tubos redondos y tubos cuadrados
- K1966
Tubos redondos de aluminio con ranura
- K1967
Protecciones contra torsión de plástico para conectores para tubos
- K0494
Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos
- K2028
Tapas protectoras de plástico para tubos redondos
- K2029
Tapas protectoras de plástico para tubos cuadrados
- K0496
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
- K0496
Conectores para tubo, piezas en cruz, acero inoxidable para unidad lineal
- K0497
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
- K0498
Conectores para tubos brida aluminio, para unidad lineal
- K0498
Conectores para tubo, bridas, acero inoxidable para unidad lineal
- K0499
Conectores para tubos, pies aluminio, para unidad lineal
- K0499
Conectores para tubo, pies, acero inoxidable para unidad lineal
- Soportes para monitor
- Conector
- Accesorios de perfiles de aluminio
- Conectores para tubos Lean Ø30 de tipo I
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
DescripciónMaterial, versión:Tubo de precisión según DIN EN 10305, acero inoxidable 1.4301.
Con tipo E 18 acero galvanizado.
Husillo roscado trapezoidal de acero, rosca a la derecha, laminado.Indicación:Gama de velocidad media, autobloqueante.A petición:Rosca a la izquierda, versión de acero inoxidable, 2 pernos de accionamiento, otras carreras o volantes.Accesorios:- Guías K0496, K0497, K0498 y K0499 - Elementos de sujeción del sistema de conexión de tubosPrincipio de función:El movimiento giratorio del husillo roscado se traduce en un movimiento de salida lineal del carro guía.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Tipo E | Husillo | L | Carrera S | B | D1 | J | L1 | L2 | M | P1 Muelle de ajuste DIN 6885 | V1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0495.300001X300 | con rodamiento deslizante | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | A petición | | K0495.300001X500 | con rodamiento deslizante | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | A petición | | K0495.300001X800 | con rodamiento deslizante | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | A petición | | K0495.400001X300 | con rodamiento deslizante | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | A petición | | K0495.400001X500 | con rodamiento deslizante | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | A petición | | K0495.400001X800 | con rodamiento deslizante | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | A petición | | K0495.400001X1000 | con rodamiento deslizante | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | A petición | | K0495.500001X500 | con rodamiento deslizante | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | A petición | | K0495.500001X800 | con rodamiento deslizante | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | A petición | | K0495.500001X1000 | con rodamiento deslizante | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | A petición | | K0495.180101X300 | con rodamiento de bolas | 18 | Tr 10x2 | 300 | 145 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 | | | A petición | | K0495.180101X500 | con rodamiento de bolas | 18 | Tr 10x2 | 500 | 345 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 | | | A petición | | K0495.300101X300 | con rodamiento de bolas | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | A petición | | K0495.300101X500 | con rodamiento de bolas | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | A petición | | K0495.300101X800 | con rodamiento de bolas | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | | | A petición | | K0495.400101X300 | con rodamiento de bolas | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | A petición | | K0495.400101X500 | con rodamiento de bolas | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | A petición | | K0495.400101X800 | con rodamiento de bolas | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | A petición | | K0495.400101X1000 | con rodamiento de bolas | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | A petición | | K0495.500101X500 | con rodamiento de bolas | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | A petición | | K0495.500101X800 | con rodamiento de bolas | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | A petición | | K0495.500101X1000 | con rodamiento de bolas | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|