DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0472.55030 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ, FORMA:B ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO, A=50,22, B=30,1 | | | A petición | | K0472.55050 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ, FORMA:B ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO, A=50,2, B=50,2 | | | A petición | | K0475.55050 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN T, PARA TUBOS REDONDOS, FORMA:B, ALUMINIO, COMP:ACERO, A=50,22, B=50,22 | | | A petición | | K0476.550 | CONECTOR PARA TUBOS CODO DERECHO ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO | | | A petición | | K0477.550 | CONECTOR PARA TUBOS CON PIE, PARA TUBOS REDONDOS, M=105, G=105, L=85, A=50,22, FORMA:B, ALUMINIO, COMP:ACERO | | | A petición | | K0479.550 | CONECTOR PARA TUBOS CON BRIDA M=128 G=90 L=98 ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO, A=50,22 | | | A petición | | K0496.5040 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ PARA UNIDAD LINEAL, A=40, TIPO=50, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO EN POLVO, COMP:ACERO | | | A petición | | K0496.5050 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ PARA UNIDAD LINEAL, A=50, TIPO=50, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO EN POLVO, COMP:ACERO | | | A petición | | K0497.5050 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ PARA UNIDAD LINEAL FORMA:B, A=50, TIPO=50, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO EN POLVO, | | | A petición | | K0498.50 | CONECTOR PARA TUBOS CON BRIDA PARA UNIDAD LINEAL FORMA:B, TIPO=50, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO EN POLVO, | | | A petición | | K0499.50 | CONECTOR PARA TUBOS CON PIE PARA UNIDAD LINEAL, TIPO=50, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO EN POLVO, COMP:ACERO | | | A petición | |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|