DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0472.1818 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ TERMOPLÁSTICO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO, A=18, B=18 | | | A petición | | K0472.51818 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ, FORMA:A ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO, A=18,1, B=18,1 | | | A petición | | K0475.1818 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN T, PARA TUBOS REDONDOS, TERMOPLÁSTICO, COMP:ACERO, A=18, B=18 | | | A petición | | K0475.51818 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN T, PARA TUBOS REDONDOS, FORMA:A, ALUMINIO, COMP:ACERO, A=18,1, B=18,1 | | | A petición | | K0477.18 | CONECTOR PARA TUBOS CON PIE, PARA TUBOS REDONDOS, G=45, L=32, A=18, TERMOPLÁSTICO, COMP:ACERO | | | A petición | | K0477.518 | CONECTOR PARA TUBOS CON PIE, PARA TUBOS REDONDOS, M=42, G=42, L=37, A=18,1, FORMA:A, ALUMINIO, COMP:ACERO | | | A petición | | K0479.18 | CONECTOR PARA TUBOS CON BRIDA M=50 G=35 L=39,5 TERMOPLÁSTICO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO, A=18 | | | A petición | | K0479.518 | CONECTOR PARA TUBOS CON BRIDA M=50 G=35 L=41 ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO, A=18,1 | | | A petición | | K0483.18 | CONECTOR PARA TUBOS RECTO, PARA TUBOS REDONDOS, A=18, L=65, TERMOPLÁSTICO, COMP:ACERO CINCADO | | | A petición | | K0484.18 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA DE ARTICULACIÓN CON DENTADO INTERIOR PARA TUBOS REDONDOS A=18, TERMOPLÁSTICO | | | A petición | | K0485.18 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA DE ARTICULACIÓN CON DENTADO EXTERIOR PARA TUBOS REDONDOS A=18, TERMOPLÁSTICO, | | | A petición | | K0486.18 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA DE ARTICULACIÓN CON DENTADO INTERIOR PARA TUBOS REDONDOS A=18, TERMOPLÁSTICO, | | | A petición | | K0488.18 | CONECTOR PARA TUBOS, ARTICULACIÓN PARA TUBOS REDONDOS, TERMOPLÁSTICO, COMP:ACERO, A=18 | | | A petición | | K0488.518 | CONECTOR PARA TUBOS, ARTICULACIÓN PARA TUBOS REDONDOS, ALUMINIO, COMP:ACERO, A=18,1 | | | A petición | | K0489.18 | CONECTOR PARA TUBOS ARTICULACIÓN, PARA TUBOS REDONDOS, TERMOPLÁSTICO, COMP:ACERO, A=18 | | | A petición | | K0489.518 | CONECTOR PARA TUBOS ARTICULACIÓN, PARA TUBOS REDONDOS, ALUMINIO, COMP:ACERO, A=18,1 | | | A petición | | K0490.18 | CONECTOR PARA TUBOS CON PIE ARTICULADO G=50 TERMOPLÁSTICO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO, A=18 | | | A petición | | K0490.518 | CONECTOR PARA TUBOS CON PIE ARTICULADO G=50 ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, A=18,1 | | | A petición | | K0496.1818 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ PARA UNIDAD LINEAL, A=18, TIPO=18, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO EN POLVO, COMP:ACERO | | | A petición | | K0498.18 | CONECTOR PARA TUBOS CON BRIDA PARA UNIDAD LINEAL FORMA:A, TIPO=18, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO EN POLVO, | | | A petición | | K0499.18 | CONECTOR PARA TUBOS CON PIE PARA UNIDAD LINEAL, TIPO=18, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO EN POLVO, COMP:ACERO | | | A petición | |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|