- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- K0137
Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303
- K0138
Tuercas moleteadas de plástico
- K1472
Tuercas moleteadas de plástico
- K1472
Tuercas moleteadas de plástico, antiestáticas
- K0141
Tornillos moleteados de plástico
- K1473
Tuercas moleteadas de plástico
- K1473
Tuercas moleteadas de plástico, antiestáticas
- K0139
Tuercas moleteadas con función de sujeción rápida
- K0144
Tuercas moleteadas planas de acero y acero inoxidable DIN 467
- K0143
Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466
- K0140
Tornillos moleteados elevados de acero y acero inoxidable DIN 464
- K1163
Tornillos moleteados reducidos de acero y acero inoxidable DIN 653
- K0142
Botones moleteados
- K0247
Botones moleteados
- K0247
Botones moleteados de biopolímero
- K0247
Botones moleteados antiestáticos
- K0110
Botones moleteados
- K0110
Botones moleteados de plástico detectables por metal
- K0110
Botones moleteados de plástico detectables visualmente
- K1099
Botones moleteados de aluminio
- K1223
Botones moleteados
- K1138
Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior
- K0680
Botones moleteados para tornillos con hexágono interior
- K0681
Empuñaduras de mariposa para tornillos con hexágono interior
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico antibacteriano con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras curvas de plástico detectables VISUALMENTE con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente
- K0145
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de aluminio
- K0146
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable
- K0147
Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris
- K0682
Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico según DIN 6335
- K0613
Empuñaduras en cruz soft
- K0148
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335
- K1089
Empuñaduras en cruz
- K1017
Empuñaduras en cruz similares a la norma DIN 6335, partes de acero inoxidable
- K0683
Empuñaduras en cruz de fundición gris con función de sujeción rápida
- K0149
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio
- K0150
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable
- K0151
Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris
- K0152
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336
- K1016
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K1514
Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente
- K1596
Empuñaduras en estrella de plástico con intensificador de fuerza de sujeción
- K1291
Empuñaduras en estrella con collar alargado
- K0155
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336
- K1848
Empuñaduras en estrella de plástico DIN 6336
- K0155
Empuñaduras en estrella de biopolímero similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella de biopolímero, similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K0155
Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K0154
Empuñaduras en estrella antibacterianas similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K1090
Empuñaduras en estrella
- K0155
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K0743
Cinta de seguridad
- K0156
Empuñaduras en estrella con función de sujeción rápida
- K1088
Empuñaduras en estrella con cubo extendido
- K1811
Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad
- K0276
Empuñaduras en estrella de cinco picos
- K1020
Empuñadura de estrella de tres picos
- K0183
Empuñaduras de estrella de tres picos con collar elevado
- K1083
Empuñadura de estrella de tres picos
- K0785
Empuñaduras de estrella de tres picos ergonómicas
- K0980
Empuñaduras de estrella de tres picos 2K ergonómicas
- K1019
Empuñaduras en estrella de tres picos de momento de torsión
- K0278
Empuñaduras de estrella de cuatro picos planas
- K1093
Empuñaduras de estrella de cuatro picos
- K1297
Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca interior
- K1298
Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca exterior
- K0185
Empuñaduras en estrella de cinco picos
- K0279
Empuñaduras en estrella de cinco picos
- K0786
Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómicas
- K1378
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave
- K0280
Empuñaduras de sujeción altas
- K0779
Empuñaduras de sujeción ergonómicas
- K0281
Tornillos moleteados
- K0255
Empuñaduras en estrella de cinco picos
- K0255
Empuñaduras en estrella de cinco picos antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0260
Moletas
- K0261
Moletas partes de acero inoxidable
- K0250
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1286
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1287
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K1288
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1289
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K1308
Botones con rosca interior y forma de seta de collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1309
Botones con rosca exterior, forma de seta y collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K0251
Botones con forma de seta con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K0251
Botones con forma de seta de biopolímero con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta de biopolímero con rosca exterior
- K0251
Botones con forma de seta antibacterianos con rosca interior, piezas de acero inoxidable
- K0251
Botones con forma de seta antibacterianos con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0251
Botones con forma de seta antiestáticos con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta antiestáticos con rosca exterior
- K0273
Empuñaduras de mariposa de acero inoxidable
- K1312
Tuercas de mariposa para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1313
Tornillos de orejetas para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1314
Tuercas de mariposa estrecha con Hygienic DESIGN
- K0274
Empuñaduras de mariposa
- K0274
Empuñaduras de mariposa antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0274
Empuñaduras de mariposa antiestáticas
- K0274
Empuñaduras de mariposa con rosca interior continua
- K0783
Empuñaduras de mariposa
- K0608
Empuñaduras de mariposa unilaterales
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing"
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de biopolímero
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" antiestáticas
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables por metal
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables visualmente
- K0658
Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ con rosca interior continua
- K1126
Tuercas con mango
- K1126
Tornillos con mango
- K0180
Empuñaduras en T
- K0181
Empuñaduras en T
- K1871
Empuñadura en T de plástico
- K1203
Empuñaduras en T de acero inoxidable
- K1515
Empuñadura en T con rosca interior de acero inoxidable para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K0157
Botones planos
- K0650
Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319
- K0158
Botones esféricos termoplásticos DIN 319 ampliada
- K0159
Botones esféricos planos DIN 319 ampliada
- K0179
Barras de empuñadura
- K0253
Bolas de empuñadura
- K0253
Bolas de empuñadura de biopolímero
- K0254
Bolas de empuñadura giratorias
- K0248
Botones moleteados
- K0249
Botones moleteados con marca
- K0277
Botones moleteados de momento de torsión
- K0178
Pestillo
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0253_IGBolas de empuñadura con rosca interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0253.106 | acero | gris antracita RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | A petición | | K0253.1061 | acero | naranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | A petición | | K0253.1062 | acero | verde señal RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | A petición | | K0253.1063 | acero | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | A petición | | K0253.1065 | acero | gris claro RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | A petición | | K0253.1066 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | A petición | | K0253.1067 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | A petición | | K0253.208 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | A petición | | K0253.2081 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | A petición | | K0253.2082 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | A petición | | K0253.2083 | acero | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | A petición | | K0253.2085 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | A petición | | K0253.2086 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | A petición | | K0253.2087 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | A petición | | K0253.310 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | A petición | | K0253.3101 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | A petición | | K0253.3102 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | A petición | | K0253.3103 | acero | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | A petición | | K0253.3105 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | A petición | | K0253.3106 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | A petición | | K0253.3107 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | A petición | | K0253.410 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | A petición | | K0253.4101 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | A petición | | K0253.4102 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | A petición | | K0253.4103 | acero | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | A petición | | K0253.4105 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | A petición | | K0253.4106 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | A petición | | K0253.4107 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | A petición | | K0253.412 | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | A petición | | K0253.4121 | acero | naranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | A petición | | K0253.4122 | acero | verde señal RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | A petición | | K0253.4123 | acero | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | A petición | | K0253.4125 | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | A petición | | K0253.4126 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | A petición | | K0253.4127 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | A petición | | K0253.0106 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | A petición | | K0253.01061 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | A petición | | K0253.01062 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | A petición | | K0253.01063 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | A petición | | K0253.01065 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | A petición | | K0253.01066 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | A petición | | K0253.01067 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | | | A petición | | K0253.0208 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | A petición | | K0253.02081 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | A petición | | K0253.02082 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | A petición | | K0253.02083 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | A petición | | K0253.02085 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | A petición | | K0253.02086 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | A petición | | K0253.02087 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 | | | A petición | | K0253.0310 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | A petición | | K0253.03101 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | A petición | | K0253.03102 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | A petición | | K0253.03103 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | A petición | | K0253.03105 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | A petición | | K0253.03106 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | A petición | | K0253.03107 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | | | A petición | | K0253.0410 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | A petición | | K0253.04101 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | A petición | | K0253.04102 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | A petición | | K0253.04103 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | A petición | | K0253.04105 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | A petición | | K0253.04106 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | A petición | | K0253.04107 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 | | | A petición | | K0253.0412 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | A petición | | K0253.04121 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | A petición | | K0253.04122 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | A petición | | K0253.04123 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | A petición | | K0253.04125 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | A petición | | K0253.04126 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | A petición | | K0253.04127 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|