HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Botón con rosca exterior, forma de seta y collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1311

Botón con rosca exterior, forma de seta y collar alto para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Superficie pulida con un brillo intenso.
Indicación:Gracias al collar alto, el botón con forma de seta resulta ideal para movimientos manuales hacia los lados.
La superficie está completamente pulida con brillo intenso y presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. Los bordes están hechos con amplios radios, zonas de transición y curvas. Independientemente de la posición en la que se monte el botón con forma de seta, la suciedad y los restos de producto o detergente apenas si se adhieren. Esto garantiza una limpieza sencilla.
Para sellar el punto de atornillado, se utilizan las arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT ® de Freudenberg Process. El vástago del botón con forma de seta está especialmente diseñado para esta junta. De este modo, el punto de atornillado se sella prácticamente sin espacios muertos, por lo que se cumplen los requisitos de higiene.
A petición:Rosca no métrica, longitud de la rosca y variantes de formaAccesorios:Arandela de apoyo y arandela de junta Hygienic Usit® K1326 para superficies de atornillado.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1311 Botón con rosca exterior, forma de seta y collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 155 kB
 Indicación técnica Hygienic USIT ® 379 kB

Planos

Botón con rosca exterior, forma de seta y collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Selección/filtro de artículos

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33