Grupos de mercancía
Botones con forma de seta antibacterianos con rosca interior, piezas de acero inoxidable
K0251

Botones con forma de seta antibacterianos con rosca interior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico, gris pizarra.
Casquillo de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Aplicación:Los productos antibacterianos MEDI grip de KIPP presentan una gran eficacia contra numerosos microorganismos nocivos, como bacterias, hongos, virus, incluyendo bacterias multirresistentes (p. ej., MRSA).
En el plástico empleado se han intercalado micropartículas de plata duraderas que tienen un efecto antibacteriano, de modo que son eficaces durante todo el ciclo de vida del producto.

Modo de acción:
En la superficie del producto se interfiere de forma efectiva con la proliferación de microorganismos perjudiciales mediante iones de plata, así se consigue una reducción continuada de los gérmenes presentes en los productos MEDI grip (verificación y confirmación mediante laboratorio acreditado).
El riesgo de infección por contacto con estos productos entre los tiempos de limpieza se reduce de forma considerable.
Ventajas:Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección), no presenta efectos secundarios tóxicos.Uso:Montaje en máquinas, dispositivos y plantas, así como en instalaciones utilizadas  en ámbitos con elevados requerimientos de higiene (p. ej. en hospitales, consultorios médicos, zonas de rehabilitación, en la producción de alimentos), utilización en instituciones públicas o con mucha afluencia de personas (p. ej. residencias de ancianos, guarderías).Características especiales:
Acero inoxidableAcero inoxidableRoHSAcero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0251 Botones con forma de seta antibacterianos con rosca interior, piezas de acero inoxidable 207 kB
 Indicación técnica MEDI grip 1,3 MB
 Certificate MEDIgrip 369 kB

Planos

Botones con forma de seta antibacterianos con rosca interior, piezas de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo
de base
Tipo de roscaDD1D2D3HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0251.12005144acero inoxidablegris pizarra RAL 7015rosca interiorM5211219211010 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33