{"product":{"productId":"agid.974","price":3.74,"name":"Botones con forma de seta con rosca interior"},"currency":"EUR"}
Material
Acero, acero inoxidable 1.4305, acero inoxidable 1.4404 o aluminio.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable 1.4305, acero inoxidable 1.4404 o aluminio.
A petición
Botones con forma de seta con rosca exterior.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.