Grupos de mercancía
Botones con rosca exterior, forma de seta y collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
K1309

Botones con rosca exterior, forma de seta y collar alto para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas de acero inoxidable 1.4404.Versión:Con un brillo intenso.Indicación:

Gracias al collar alto, el botón con forma de seta resulta ideal para movimientos manuales de tracción y presión.

La superficie está completamente pulida con brillo intenso y presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. Los bordes están hechos con amplios radios, zonas de transición y curvas. Independientemente de la posición en la que se monte el botón con forma de seta, la suciedad y los restos de producto o detergente apenas si se adhieren. Esto garantiza una limpieza sencilla.

Para sellar el punto de atornillado, se utilizan las arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process. El vástago del botón con forma de seta está especialmente diseñado para esta junta. De este modo, el punto de atornillado se sella prácticamente sin espacios muertos, por lo que se cumplen los requisitos de higiene.

A petición:Rosca no métrica, longitud de la rosca y variantes de forma.Accesorios:

Arandela de apoyo y arandela de junta Hygienic USIT® K1491 para superficies de atornillado.

Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1309 Botones con rosca exterior, forma de seta y collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals 230 kB
 Indicación técnica Hygienic USIT ® 206 kB

Planos

Botones con rosca exterior, forma de seta y collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1

D2HH1LL1RR1CADAcc.PrecioPedir
K1309.2004X8M42010,81988730,45 A petición
K1309.2105X10M52111,8211010930,5 A petición
K1309.2506X12M62514,22512121130,55 A petición
K1309.3308X16M833183315161540,7 A petición
K1309.4010X20M104022,34019201940,8 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33