- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- K0137
Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303
- K0138
Tuercas moleteadas de plástico
- K1472
Tuercas moleteadas de plástico
- K1472
Tuercas moleteadas de plástico, antiestáticas
- K0141
Tornillos moleteados de plástico
- K1473
Tuercas moleteadas de plástico
- K1473
Tuercas moleteadas de plástico, antiestáticas
- K0139
Tuercas moleteadas con función de sujeción rápida
- K0144
Tuercas moleteadas planas de acero y acero inoxidable DIN 467
- K0143
Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466
- K0140
Tornillos moleteados elevados de acero y acero inoxidable DIN 464
- K1163
Tornillos moleteados reducidos de acero y acero inoxidable DIN 653
- K0142
Botones moleteados
- K0247
Botones moleteados
- K0247
Botones moleteados de biopolímero
- K0247
Botones moleteados antiestáticos
- K0110
Botones moleteados
- K0110
Botones moleteados de plástico detectables por metal
- K0110
Botones moleteados de plástico detectables visualmente
- K1099
Botones moleteados de aluminio
- K1223
Botones moleteados
- K1138
Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior
- K0680
Botones moleteados para tornillos con hexágono interior
- K0681
Empuñaduras de mariposa para tornillos con hexágono interior
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico antibacteriano con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras curvas de plástico detectables VISUALMENTE con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente
- K0145
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de aluminio
- K0146
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable
- K0147
Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris
- K0682
Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico según DIN 6335
- K0613
Empuñaduras en cruz soft
- K0148
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335
- K1089
Empuñaduras en cruz
- K1017
Empuñaduras en cruz similares a la norma DIN 6335, partes de acero inoxidable
- K0683
Empuñaduras en cruz de fundición gris con función de sujeción rápida
- K0149
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio
- K0150
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable
- K0151
Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris
- K0152
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336
- K1016
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K1514
Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente
- K1596
Empuñaduras en estrella de plástico con intensificador de fuerza de sujeción
- K1291
Empuñaduras en estrella con collar alargado
- K0155
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336
- K0155
Empuñaduras en estrella de biopolímero similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella antibacterianas similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K0155
Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K1090
Empuñaduras en estrella
- K0155
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K0743
Cinta de seguridad
- K0156
Empuñaduras en estrella con función de sujeción rápida
- K1088
Empuñaduras en estrella con cubo extendido
- K0276
Empuñaduras en estrella de cinco picos
- K1020
Empuñadura de estrella de tres picos
- K0183
Empuñaduras de estrella de tres picos con collar elevado
- K1083
Empuñadura de estrella de tres picos
- K0785
Empuñaduras de estrella de tres picos ergonómicas
- K0980
Empuñaduras de estrella de tres picos 2K ergonómicas
- K1019
Empuñaduras en estrella de tres picos de momento de torsión
- K0278
Empuñaduras de estrella de cuatro picos planas
- K1093
Empuñaduras de estrella de cuatro picos
- K1297
Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca interior
- K1298
Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca exterior
- K0185
Empuñaduras en estrella de cinco picos
- K0279
Empuñaduras en estrella de cinco picos
- K0786
Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómicas
- K1378
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave
- K0280
Empuñaduras de sujeción altas
- K0779
Empuñaduras de sujeción ergonómicas
- K0281
Tornillos moleteados
- K0255
Empuñaduras en estrella de cinco picos
- K0255
Empuñaduras en estrella de cinco picos antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0260
Moletas
- K0261
Moletas partes de acero inoxidable
- K0250
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1286
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1287
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K1288
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1289
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K1308
Botones con rosca interior y forma de seta de collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1309
Botones con rosca exterior, forma de seta y collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K0251
Botones con forma de seta con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K0251
Botones con forma de seta de biopolímero con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta de biopolímero con rosca exterior
- K0251
Botones con forma de seta antibacterianos con rosca interior, piezas de acero inoxidable
- K0251
Botones con forma de seta antibacterianos con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0251
Botones con forma de seta antiestáticos con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta antiestáticos con rosca exterior
- K0273
Empuñaduras de mariposa de acero inoxidable
- K1312
Tuercas de mariposa para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1313
Tornillos de orejetas para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1314
Tuercas de mariposa estrecha con Hygienic DESIGN
- K0274
Empuñaduras de mariposa
- K0274
Empuñaduras de mariposa antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0274
Empuñaduras de mariposa antiestáticas
- K0274
Empuñaduras de mariposa con rosca interior continua
- K0783
Empuñaduras de mariposa
- K0608
Empuñaduras de mariposa unilaterales
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing"
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de biopolímero
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" antiestáticas
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables por metal
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables visualmente
- K0658
Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ con rosca interior continua
- K1126
Tuercas con mango
- K1126
Tornillos con mango
- K0180
Empuñaduras en T
- K0181
Empuñaduras en T
- K1203
Empuñaduras en T de acero inoxidable
- K1515
Empuñadura en T con rosca interior de acero inoxidable para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K0157
Botones planos
- K0650
Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319
- K0158
Botones esféricos termoplásticos DIN 319 ampliada
- K0159
Botones esféricos planos DIN 319 ampliada
- K0179
Barras de empuñadura
- K0253
Bolas de empuñadura
- K0253
Bolas de empuñadura de biopolímero
- K0254
Bolas de empuñadura giratorias
- K0248
Botones moleteados
- K0249
Botones moleteados con marca
- K0277
Botones moleteados de momento de torsión
- K0178
Pestillo
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0248Botones moleteados |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita. Casquillo de acero.Versión:Casquillo cromado en azul.Indicación:Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.A petición:Escalas especiales.Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin graduaciones Forma B: con trazo grueso Forma C: con graduaciones estándar
1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)
Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0248.1105 | A | gris antracita RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.11051 | A | naranja RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.11052 | A | verde señal RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.11053 | A | azul RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.11055 | A | gris claro RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.11056 | A | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.11057 | A | amarillo colza RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.1206 | A | gris antracita RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.12061 | A | naranja RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.12062 | A | verde señal RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.12063 | A | azul RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.12065 | A | gris claro RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.12066 | A | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.12067 | A | amarillo colza RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.1308 | A | gris antracita RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.13081 | A | naranja RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.13082 | A | verde señal RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.13083 | A | azul RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.13085 | A | gris claro RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.13086 | A | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.13087 | A | amarillo colza RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0248.2105 | B | gris antracita RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.21051 | B | naranja RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.21052 | B | verde señal RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.21053 | B | azul RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.21055 | B | gris claro RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.21056 | B | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.21057 | B | amarillo colza RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.2206 | B | gris antracita RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.22061 | B | naranja RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.22062 | B | verde señal RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.22063 | B | azul RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.22065 | B | gris claro RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.22066 | B | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.22067 | B | amarillo colza RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.2308 | B | gris antracita RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.23081 | B | naranja RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.23082 | B | verde señal RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.23083 | B | azul RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.23085 | B | gris claro RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.23086 | B | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.23087 | B | amarillo colza RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0248.3105 | C | gris antracita RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.31051 | C | naranja RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.31052 | C | verde señal RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.31053 | C | azul RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.31055 | C | gris claro RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.31056 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.31057 | C | amarillo colza RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | A petición | | K0248.3206 | C | gris antracita RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.32061 | C | naranja RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.32062 | C | verde señal RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.32063 | C | azul RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.32065 | C | gris claro RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.32066 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.32067 | C | amarillo colza RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | A petición | | K0248.3308 | C | gris antracita RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.33081 | C | naranja RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.33082 | C | verde señal RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.33083 | C | azul RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.33085 | C | gris claro RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.33086 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | | K0248.33087 | C | amarillo colza RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|