Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301 o bien aluminio.

Versión:Pulido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0650_C Botones esféricos DIN 319, forma C 146 kB

Planos

Botones esféricos DIN 319, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Llave
del acero
DD1

D6HTCADAcc.PrecioPedir
K0650.116044Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M4168157,2 A petición
K0650.120054Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M52012189,1 A petición
K0650.125064Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M6251522,511 A petición
K0650.132084Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M832182914,5 A petición
K0650.140104Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M1040223718 A petición
K0650.150124Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M1250284621 A petición
K0650.116042Ccon rosca interioraluminio-M4168157,2 A petición
K0650.120052Ccon rosca interioraluminio-M52012189,1 A petición
K0650.125062Ccon rosca interioraluminio-M6251522,511 A petición
K0650.132082Ccon rosca interioraluminio-M832182914,5 A petición
K0650.140102Ccon rosca interioraluminio-M1040223718 A petición
K0650.150122Ccon rosca interioraluminio-M1250284621 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33