K0650.316043 | K | con agujero de referencia | acero inoxidable | 1.4301 | 6 | 16 | 8 | 15 | 10 | | | A petición | |
K0650.320053 | K | con agujero de referencia | acero inoxidable | 1.4301 | 8 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | A petición | |
K0650.325063 | K | con agujero de referencia | acero inoxidable | 1.4301 | 10 | 25 | 15 | 22,5 | 16 | | | A petición | |
K0650.332083 | K | con agujero de referencia | acero inoxidable | 1.4301 | 12 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | A petición | |
K0650.340103 | K | con agujero de referencia | acero inoxidable | 1.4301 | 16 | 40 | 22 | 37 | 25 | | | A petición | |
K0650.350123 | K | con agujero de referencia | acero inoxidable | 1.4301 | 20 | 50 | 28 | 46 | 32 | | | A petición | |
K0650.316042 | K | con agujero de referencia | aluminio | - | 6 | 16 | 8 | 15 | 10 | | | A petición | |
K0650.320052 | K | con agujero de referencia | aluminio | - | 8 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | A petición | |
K0650.325062 | K | con agujero de referencia | aluminio | - | 10 | 25 | 15 | 22,5 | 16 | | | A petición | |
K0650.332082 | K | con agujero de referencia | aluminio | - | 12 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | A petición | |
K0650.340102 | K | con agujero de referencia | aluminio | - | 16 | 40 | 22 | 37 | 25 | | | A petición | |
K0650.350122 | K | con agujero de referencia | aluminio | - | 20 | 50 | 28 | 46 | 32 | | | A petición | |