Grupos de mercancía
Botones moleteados con marca
K0249

Botones moleteados con marca

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Botón moleteado de termoplástico.
Arandela de aluminio.
Versión:Botón moleteado gris antracita.
Arandela de color negro anodizado.
Indicación:La marca de flecha se graba tras la anodización. El tornillo de sujeción para la fijación del cubo asegura, además, la arandela montada. El agujero del cubo H7 garantiza un buen alojamiento en el árbol, sin juego.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción para la fijación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0249 Botones moleteados con marca 256 kB

Planos

Botones moleteados con marca

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
cubierta
DD1D2D3D4HH1H2H3TCADAcc.PrecioPedir
K0249.105gris antracita RAL 70215213219M326,512,57,54,517 A petición
K0249.1051naranja RAL 20045213219M326,512,57,54,517 A petición
K0249.1052verde señal RAL60325213219M326,512,57,54,517 A petición
K0249.1053azul RAL50175213219M326,512,57,54,517 A petición
K0249.1055gris claro RAL 70355213219M326,512,57,54,517 A petición
K0249.1056rojo tráfico RAL 30205213219M326,512,57,54,517 A petición
K0249.1057amarillo colza RAL 10215213219M326,512,57,54,517 A petición
K0249.206gris antracita RAL 70216264023M431,5159,55,520,5 A petición
K0249.2061naranja RAL 20046264023M431,5159,55,520,5 A petición
K0249.2062verde señal RAL60326264023M431,5159,55,520,5 A petición
K0249.2063azul RAL50176264023M431,5159,55,520,5 A petición
K0249.2065gris claro RAL 70356264023M431,5159,55,520,5 A petición
K0249.2066rojo tráfico RAL 30206264023M431,5159,55,520,5 A petición
K0249.2067amarillo colza RAL 10216264023M431,5159,55,520,5 A petición
K0249.308gris antracita RAL 70218345231M4432012722 A petición
K0249.3081naranja RAL 20048345231M4432012722 A petición
K0249.3082verde señal RAL60328345231M4432012722 A petición
K0249.3083azul RAL50178345231M4432012722 A petición
K0249.3085gris claro RAL 70358345231M4432012722 A petición
K0249.3086rojo tráfico RAL 30208345231M4432012722 A petición
K0249.3087amarillo colza RAL 10218345231M4432012722 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33