HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Botones moleteados de biopolímero
K0247

Botones moleteados de biopolímero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Biopolímero, haya.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8
Versión:Acero cromado en azul.
Haya natural con fibras de haya teñidas o teñidas de gris pizarra.
Ventajas:Este biopolímero se ha elaborado completamente a partir de materias primas renovables (sin petróleo).
Protección de los recursos fósiles finitos.
Las fibras de madera proceden 100 % de bosques autóctonos de Alemania.
Con certificado PEFC (garantiza que los productos de madera proceden de bosques gestionados de forma sostenible).
Características:Buena estabilidad mecánica (comprobado por lo menos dos veces con seguridad ).
El biopolímero es reciclable (equiparable a los termoplásticos).
Apropiado para uso en exteriores (no es biodegradable).
Buena resistencia contra ácidos o lejías.
Resistencia durante un tiempo breve contra alcoholes, combustibles, aceites minerales, grasas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0247 Botones moleteados de biopolímero 188 kB
 Indicación técnica NATURE grip 196 kB

Planos (vista completa)

Botones moleteados de biopolímero

Botones moleteados de biopolímero con rosca interior

Más información

Planos

Botones moleteados de biopolímero con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
DD1D2D3HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0247.10104143Haya naturalM421141922810 A petición
K0247.10105143Haya naturalM521141922810 A petición
K0247.10106143Haya naturalM621141922810 A petición
K0247.1010490Gris antracita RAL 7021M421141922810 A petición
K0247.1010590Gris antracita RAL 7021M521141922810 A petición
K0247.1010690Gris antracita RAL 7021M621141922810 A petición

Botones moleteados de biopolímero con rosca exterior

Más información

Planos

Botones moleteados de biopolímero con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
DD1D2D3HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0247.10105143X10Haya naturalM521141922810 A petición
K0247.10106143X15Haya naturalM621141922815 A petición
K0247.1010590X10Gris antracita RAL 7021M521141922810 A petición
K0247.1010690X15Gris antracita RAL 7021M621141922815 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33