Grupos de mercancía
Botones moleteados de momento de torsión
K0277

Botones moleteados de momento de torsión

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo y perno de acero 5.8.
Versión:Casquillo bruñido.
Perno cromado en azul.
Indicación:El momento de torsión requerido se ajusta mediante un tornillo de ajuste. Al alcanzarse el momento de torsión ajustado, el botón moleteado gira libremente.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de ajuste para ajustar el momento de torsión
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0277 Botones moleteados de momento de torsión 248 kB

Planos (vista completa)

Botones moleteados de momento de torsión

Botones moleteados de momento de torsión con rosca interior

Más información

Planos

Botones moleteados de momento de torsión con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaMaterial
del componente
Color
cubierta
TamañoD

D1D2D3D4HH1TMomento
de torsión
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0277.205rosca interioracerogris antracita RAL 70212M5261823162710,550,1 - 0,3 A petición
K0277.2051rosca interioraceronaranja RAL 20042M5261823162710,550,1 - 0,3 A petición
K0277.2052rosca interioraceroverde señal RAL60322M5261823162710,550,1 - 0,3 A petición
K0277.2053rosca interioraceroazul RAL50172M5261823162710,550,1 - 0,3 A petición
K0277.2055rosca interioracerogris claro RAL 70352M5261823162710,550,1 - 0,3 A petición
K0277.2056rosca interioracerorojo tráfico RAL 30202M5261823162710,550,1 - 0,3 A petición
K0277.2057rosca interioraceroamarillo colza RAL 10212M5261823162710,550,1 - 0,3 A petición
K0277.206rosca interioracerogris antracita RAL 70212M6261823162710,560,1 - 0,3 A petición
K0277.2061rosca interioraceronaranja RAL 20042M6261823162710,560,1 - 0,3 A petición
K0277.2062rosca interioraceroverde señal RAL60322M6261823162710,560,1 - 0,3 A petición
K0277.2063rosca interioraceroazul RAL50172M6261823162710,560,1 - 0,3 A petición
K0277.2065rosca interioracerogris claro RAL 70352M6261823162710,560,1 - 0,3 A petición
K0277.2066rosca interioracerorojo tráfico RAL 30202M6261823162710,560,1 - 0,3 A petición
K0277.2067rosca interioraceroamarillo colza RAL 10212M6261823162710,560,1 - 0,3 A petición
K0277.306rosca interioracerogris antracita RAL 70213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 A petición
K0277.3061rosca interioraceronaranja RAL 20043M63422312037,514,5100,1 - 0,3 A petición
K0277.3062rosca interioraceroverde señal RAL60323M63422312037,514,5100,1 - 0,3 A petición
K0277.3063rosca interioraceroazul RAL50173M63422312037,514,5100,1 - 0,3 A petición
K0277.3065rosca interioracerogris claro RAL 70353M63422312037,514,5100,1 - 0,3 A petición
K0277.3066rosca interioracerorojo tráfico RAL 30203M63422312037,514,5100,1 - 0,3 A petición
K0277.3067rosca interioraceroamarillo colza RAL 10213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 A petición
K0277.308rosca interioracerogris antracita RAL 70213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 A petición
K0277.3081rosca interioraceronaranja RAL 20043M83422312037,514,5140,1 - 0,3 A petición
K0277.3082rosca interioraceroverde señal RAL60323M83422312037,514,5140,1 - 0,3 A petición
K0277.3083rosca interioraceroazul RAL50173M83422312037,514,5140,1 - 0,3 A petición
K0277.3085rosca interioracerogris claro RAL 70353M83422312037,514,5140,1 - 0,3 A petición
K0277.3086rosca interioracerorojo tráfico RAL 30203M83422312037,514,5140,1 - 0,3 A petición
K0277.3087rosca interioraceroamarillo colza RAL 10213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 A petición

Botones moleteados de momento de torsión con rosca exterior

Más información

Planos

Botones moleteados de momento de torsión con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaMaterial
del componente
Color
cubierta
TamañoD

D1D2D3D4HH1LMomento
de torsión
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0277.205X30rosca exterioracerogris antracita RAL 70212M5261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2051X30rosca exterioraceronaranja RAL 20042M5261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2052X30rosca exterioraceroverde señal RAL60322M5261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2053X30rosca exterioraceroazul RAL50172M5261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2055X30rosca exterioracerogris claro RAL 70352M5261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2056X30rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30202M5261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2057X30rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10212M5261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.205X50rosca exterioracerogris antracita RAL 70212M5261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2051X50rosca exterioraceronaranja RAL 20042M5261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2052X50rosca exterioraceroverde señal RAL60322M5261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2053X50rosca exterioraceroazul RAL50172M5261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2055X50rosca exterioracerogris claro RAL 70352M5261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2056X50rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30202M5261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2057X50rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10212M5261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.206X30rosca exterioracerogris antracita RAL 70212M6261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2061X30rosca exterioraceronaranja RAL 20042M6261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2062X30rosca exterioraceroverde señal RAL60322M6261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2063X30rosca exterioraceroazul RAL50172M6261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2065X30rosca exterioracerogris claro RAL 70352M6261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2066X30rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30202M6261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2067X30rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10212M6261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.206X50rosca exterioracerogris antracita RAL 70212M6261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2061X50rosca exterioraceronaranja RAL 20042M6261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2062X50rosca exterioraceroverde señal RAL60322M6261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2063X50rosca exterioraceroazul RAL50172M6261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2065X50rosca exterioracerogris claro RAL 70352M6261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2066X50rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30202M6261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2067X50rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10212M6261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.306X40rosca exterioracerogris antracita RAL 70213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3061X40rosca exterioraceronaranja RAL 20043M63422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3062X40rosca exterioraceroverde señal RAL60323M63422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3063X40rosca exterioraceroazul RAL50173M63422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3065X40rosca exterioracerogris claro RAL 70353M63422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3066X40rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30203M63422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3067X40rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.306X60rosca exterioracerogris antracita RAL 70213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3061X60rosca exterioraceronaranja RAL 20043M63422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3062X60rosca exterioraceroverde señal RAL60323M63422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3063X60rosca exterioraceroazul RAL50173M63422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3065X60rosca exterioracerogris claro RAL 70353M63422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3066X60rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30203M63422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3067X60rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.308X40rosca exterioracerogris antracita RAL 70213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3081X40rosca exterioraceronaranja RAL 20043M83422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3082X40rosca exterioraceroverde señal RAL60323M83422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3083X40rosca exterioraceroazul RAL50173M83422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3085X40rosca exterioracerogris claro RAL 70353M83422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3086X40rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30203M83422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3087X40rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.308X60rosca exterioracerogris antracita RAL 70213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3081X60rosca exterioraceronaranja RAL 20043M83422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3082X60rosca exterioraceroverde señal RAL60323M83422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3083X60rosca exterioraceroazul RAL50173M83422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3085X60rosca exterioracerogris claro RAL 70353M83422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3086X60rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30203M83422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3087X60rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33