Grupos de mercancía
Botones moleteados de momento de torsión con rosca interior
K0277_IG

Botones moleteados de momento de torsión con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Versión:Casquillo bruñido.Indicación:El momento de torsión requerido se ajusta mediante un tornillo de ajuste. Al alcanzarse el momento de torsión ajustado, el botón moleteado gira libremente.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de ajuste para ajustar el momento de torsión
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0277_IG Botones moleteados de momento de torsión con rosca interior 243 kB

Planos

Botones moleteados de momento de torsión con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaMaterial
del componente
Color
cubierta
TamañoD

D1D2D3D4HH1TMomento
de torsión
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0277.205rosca interioracerogris antracita RAL 70212M5261823162710,550,1 - 0,3 A petición
K0277.2051rosca interioraceronaranja RAL 20042M5261823162710,550,1 - 0,3 A petición
K0277.2052rosca interioraceroverde señal RAL60322M5261823162710,550,1 - 0,3 A petición
K0277.2053rosca interioraceroazul RAL50172M5261823162710,550,1 - 0,3 A petición
K0277.2055rosca interioracerogris claro RAL 70352M5261823162710,550,1 - 0,3 A petición
K0277.2056rosca interioracerorojo tráfico RAL 30202M5261823162710,550,1 - 0,3 A petición
K0277.2057rosca interioraceroamarillo colza RAL 10212M5261823162710,550,1 - 0,3 A petición
K0277.206rosca interioracerogris antracita RAL 70212M6261823162710,560,1 - 0,3 A petición
K0277.2061rosca interioraceronaranja RAL 20042M6261823162710,560,1 - 0,3 A petición
K0277.2062rosca interioraceroverde señal RAL60322M6261823162710,560,1 - 0,3 A petición
K0277.2063rosca interioraceroazul RAL50172M6261823162710,560,1 - 0,3 A petición
K0277.2065rosca interioracerogris claro RAL 70352M6261823162710,560,1 - 0,3 A petición
K0277.2066rosca interioracerorojo tráfico RAL 30202M6261823162710,560,1 - 0,3 A petición
K0277.2067rosca interioraceroamarillo colza RAL 10212M6261823162710,560,1 - 0,3 A petición
K0277.306rosca interioracerogris antracita RAL 70213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 A petición
K0277.3061rosca interioraceronaranja RAL 20043M63422312037,514,5100,1 - 0,3 A petición
K0277.3062rosca interioraceroverde señal RAL60323M63422312037,514,5100,1 - 0,3 A petición
K0277.3063rosca interioraceroazul RAL50173M63422312037,514,5100,1 - 0,3 A petición
K0277.3065rosca interioracerogris claro RAL 70353M63422312037,514,5100,1 - 0,3 A petición
K0277.3066rosca interioracerorojo tráfico RAL 30203M63422312037,514,5100,1 - 0,3 A petición
K0277.3067rosca interioraceroamarillo colza RAL 10213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 A petición
K0277.308rosca interioracerogris antracita RAL 70213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 A petición
K0277.3081rosca interioraceronaranja RAL 20043M83422312037,514,5140,1 - 0,3 A petición
K0277.3082rosca interioraceroverde señal RAL60323M83422312037,514,5140,1 - 0,3 A petición
K0277.3083rosca interioraceroazul RAL50173M83422312037,514,5140,1 - 0,3 A petición
K0277.3085rosca interioracerogris claro RAL 70353M83422312037,514,5140,1 - 0,3 A petición
K0277.3086rosca interioracerorojo tráfico RAL 30203M83422312037,514,5140,1 - 0,3 A petición
K0277.3087rosca interioraceroamarillo colza RAL 10213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33