Grupos de mercancía
Botones moleteados de plástico detectables por metal con rosca interior
K0110_IG

Botones moleteados de plástico detectables por metal con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando detectables por metal están hechos de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y la UE10/2011.
Gracias a los aditivos especiales que contiene el granulado sintético, los detectores de metales (tecnología de inducción) pueden detectar partículas de plástico tan pequeñas como 0,027 cm³ (3x3x3 mm). De esta forma, en las zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar fragmentos de plástico de los elementos de mando detectables por metal y se puede reducir notablemente el riesgo de pérdidas de producción o de reclamaciones.
Material:

Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable por metales, conforme con las normas de la UE10/2011 y la FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.

Versión:Termoplástico gris antracita RAL 7021.
Piezas de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:Debido al aditivo detectable por metal puede haber diferencias parciales de color en las superficies de plástico.Aplicación:- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable por metal.
Volumen de detección ≥ 0,027 cm³.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0110_IG Botones moleteados de plástico detectables por metal con rosca interior 334 kB

Planos

Botones moleteados de plástico detectables por metal con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaD

D1D2D3HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0110.140005rosca interiorM515111311,54,36 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33