Grupos de mercancía
Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior, forma A
K1138_A

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico.Versión:Negro o naranja.Indicación:Tornillos adecuados ISO 4014.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1138_A Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior, forma A 156 kB

Planos

Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
Para
tornillos
D1HSWCADAcc.PrecioPedir
K1138.00040ANegroM4175,57 A petición
K1138.00050ANegroM5206,58 A petición
K1138.00060ANegroM625810 A petición
K1138.00080ANegroM8361013 A petición
K1138.00100ANegroM10361017 A petición
K1138.01040ANaranjaM4175,57 A petición
K1138.01050ANaranjaM5206,58 A petición
K1138.01060ANaranjaM625810 A petición
K1138.01080ANaranjaM8361013 A petición
K1138.01100ANaranjaM10361017 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33