- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- K0137
Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303
- K0138
Tuercas moleteadas de plástico
- K1472
Tuercas moleteadas de plástico
- K1472
Tuercas moleteadas de plástico, antiestáticas
- K0141
Tornillos moleteados de plástico
- K1473
Tuercas moleteadas de plástico
- K1473
Tuercas moleteadas de plástico, antiestáticas
- K0139
Tuercas moleteadas con función de sujeción rápida
- K0144
Tuercas moleteadas planas de acero y acero inoxidable DIN 467
- K0143
Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466
- K0140
Tornillos moleteados elevados de acero y acero inoxidable DIN 464
- K1163
Tornillos moleteados reducidos de acero y acero inoxidable DIN 653
- K0142
Botones moleteados
- K0247
Botones moleteados
- K0247
Botones moleteados de biopolímero
- K0247
Botones moleteados antiestáticos
- K0110
Botones moleteados
- K0110
Botones moleteados de plástico detectables por metal
- K0110
Botones moleteados de plástico detectables visualmente
- K1099
Botones moleteados de aluminio
- K1223
Botones moleteados
- K1138
Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior
- K0680
Botones moleteados para tornillos con hexágono interior
- K0681
Empuñaduras de mariposa para tornillos con hexágono interior
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico antibacteriano con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras curvas de plástico detectables VISUALMENTE con casquillo de acero saliente
- K1794
Empuñaduras en cruz de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente
- K0145
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de aluminio
- K0146
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable
- K0147
Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris
- K0682
Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico según DIN 6335
- K0613
Empuñaduras en cruz soft
- K0148
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335
- K1089
Empuñaduras en cruz
- K1017
Empuñaduras en cruz similares a la norma DIN 6335, partes de acero inoxidable
- K0683
Empuñaduras en cruz de fundición gris con función de sujeción rápida
- K0149
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio
- K0150
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable
- K0151
Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris
- K0152
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336
- K1016
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K1514
Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente
- K0153
Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente
- K1596
Empuñaduras en estrella de plástico con intensificador de fuerza de sujeción
- K1291
Empuñaduras en estrella con collar alargado
- K0155
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336
- K1848
Empuñaduras en estrella de plástico DIN 6336
- K0155
Empuñaduras en estrella de biopolímero similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella de biopolímero, similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K0155
Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K0154
Empuñaduras en estrella antibacterianas similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K1090
Empuñaduras en estrella
- K0155
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336
- K0154
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
- K0743
Cinta de seguridad
- K0156
Empuñaduras en estrella con función de sujeción rápida
- K1088
Empuñaduras en estrella con cubo extendido
- K1811
Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad
- K0276
Empuñaduras en estrella de cinco picos
- K1020
Empuñadura de estrella de tres picos
- K0183
Empuñaduras de estrella de tres picos con collar elevado
- K1083
Empuñadura de estrella de tres picos
- K0785
Empuñaduras de estrella de tres picos ergonómicas
- K0980
Empuñaduras de estrella de tres picos 2K ergonómicas
- K1019
Empuñaduras en estrella de tres picos de momento de torsión
- K0278
Empuñaduras de estrella de cuatro picos planas
- K1093
Empuñaduras de estrella de cuatro picos
- K1297
Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca interior
- K1298
Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca exterior
- K0185
Empuñaduras en estrella de cinco picos
- K0279
Empuñaduras en estrella de cinco picos
- K0786
Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómicas
- K1378
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave
- K0280
Empuñaduras de sujeción altas
- K0779
Empuñaduras de sujeción ergonómicas
- K0281
Tornillos moleteados
- K0255
Empuñaduras en estrella de cinco picos
- K0255
Empuñaduras en estrella de cinco picos antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0260
Moletas
- K0261
Moletas partes de acero inoxidable
- K0250
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1286
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1287
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K1288
Botones con forma de seta con rosca interior
- K1289
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K1308
Botones con rosca interior y forma de seta de collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1309
Botones con rosca exterior, forma de seta y collar alto para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K0251
Botones con forma de seta con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta con rosca exterior
- K0251
Botones con forma de seta de biopolímero con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta de biopolímero con rosca exterior
- K0251
Botones con forma de seta antibacterianos con rosca interior, piezas de acero inoxidable
- K0251
Botones con forma de seta antibacterianos con rosca exterior, partes de acero inoxidable
- K0251
Botones con forma de seta antiestáticos con rosca interior
- K0251
Botones con forma de seta antiestáticos con rosca exterior
- K0273
Empuñaduras de mariposa de acero inoxidable
- K1312
Tuercas de mariposa para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1313
Tornillos de orejetas para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1314
Tuercas de mariposa estrecha con Hygienic DESIGN
- K0274
Empuñaduras de mariposa
- K0274
Empuñaduras de mariposa antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0274
Empuñaduras de mariposa antiestáticas
- K0274
Empuñaduras de mariposa con rosca interior continua
- K0783
Empuñaduras de mariposa
- K0608
Empuñaduras de mariposa unilaterales
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing"
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de biopolímero
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" antibacterianas, partes de acero inoxidable
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" antiestáticas
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables por metal
- K0274
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables visualmente
- K0658
Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ con rosca interior continua
- K1126
Tuercas con mango
- K1126
Tornillos con mango
- K0180
Empuñaduras en T
- K0181
Empuñaduras en T
- K1871
Empuñadura en T de plástico
- K1203
Empuñaduras en T de acero inoxidable
- K1515
Empuñadura en T con rosca interior de acero inoxidable para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K0157
Botones planos
- K0650
Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319
- K0158
Botones esféricos termoplásticos DIN 319 ampliada
- K0159
Botones esféricos planos DIN 319 ampliada
- K0179
Barras de empuñadura
- K0253
Bolas de empuñadura
- K0253
Bolas de empuñadura de biopolímero
- K0254
Bolas de empuñadura giratorias
- K0248
Botones moleteados
- K0249
Botones moleteados con marca
- K0277
Botones moleteados de momento de torsión
- K0178
Pestillo
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0680Botones moleteados para tornillos con hexágono interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico.Versión:Negro, gris o rojo.Indicación:Tornillos adecuados ISO 4762.
Δ Añadir el color deseado para el botón moleteado en este punto. Para botones moleteados de color negro no es necesario ningún código de colores.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color del cuerpo de base | D1 | D2 | H | Para tornillos con hexágono interior | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0680.030 | negro | 9,5 | 8,3 | 4,5 | M3 | | | A petición | | K0680.0305 | gris | 9,5 | 8,3 | 4,5 | M3 | | | A petición | | K0680.0306 | rojo | 9,5 | 8,3 | 4,5 | M3 | | | A petición | | K0680.040 | negro | 13 | 9,6 | 5 | M4 | | | A petición | | K0680.0405 | gris | 13 | 9,6 | 5 | M4 | | | A petición | | K0680.0406 | rojo | 13 | 9,6 | 5 | M4 | | | A petición | | K0680.050 | negro | 16 | 11,5 | 6,5 | M5 | | | A petición | | K0680.0505 | gris | 16 | 11,5 | 6,5 | M5 | | | A petición | | K0680.0506 | rojo | 16 | 11,5 | 6,5 | M5 | | | A petición | | K0680.060 | negro | 19 | 14 | 7,5 | M6 | | | A petición | | K0680.0605 | gris | 19 | 14 | 7,5 | M6 | | | A petición | | K0680.0606 | rojo | 19 | 14 | 7,5 | M6 | | | A petición | | K0680.061 | negro | 26 | 13 | 8 | M6 | | | A petición | | K0680.0615 | gris | 26 | 13 | 8 | M6 | | | A petición | | K0680.0616 | rojo | 26 | 13 | 8 | M6 | | | A petición | | K0680.080 | negro | 26 | 16 | 10 | M8 | | | A petición | | K0680.0805 | gris | 26 | 16 | 10 | M8 | | | A petición | | K0680.0806 | rojo | 26 | 16 | 10 | M8 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|