Grupos de mercancía
Botones moleteados forma A, sin graduaciones
K0248_A

Botones moleteados forma A, sin graduaciones

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Versión:Casquillo cromado en azul.Indicación:Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
A petición:Escalas especiales.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin graduaciones
Forma B: con trazo grueso
Forma C: con graduaciones estándar

1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)

Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0248_A Botones moleteados forma A, sin graduaciones 235 kB

Planos

Botones moleteados forma A, sin graduaciones

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
cubierta
DD1D2D3D4HH1H2TCADAcc.PrecioPedir
K0248.1105Agris antracita RAL 70215211919M32210,5510 A petición
K0248.11051Anaranja RAL 20045211919M32210,5510 A petición
K0248.11052Averde señal RAL60325211919M32210,5510 A petición
K0248.11053Aazul RAL50175211919M32210,5510 A petición
K0248.11055Agris claro RAL 70355211919M32210,5510 A petición
K0248.11056Arojo tráfico RAL 30205211919M32210,5510 A petición
K0248.11057Aamarillo colza RAL 10215211919M32210,5510 A petición
K0248.1206Agris antracita RAL 70216262323M32612610 A petición
K0248.12061Anaranja RAL 20046262323M32612610 A petición
K0248.12062Averde señal RAL60326262323M32612610 A petición
K0248.12063Aazul RAL50176262323M32612610 A petición
K0248.12065Agris claro RAL 70356262323M32612610 A petición
K0248.12066Arojo tráfico RAL 30206262323M32612610 A petición
K0248.12067Aamarillo colza RAL 10216262323M32612610 A petición
K0248.1308Agris antracita RAL 70218343131M43617,5714 A petición
K0248.13081Anaranja RAL 20048343131M43617,5714 A petición
K0248.13082Averde señal RAL60328343131M43617,5714 A petición
K0248.13083Aazul RAL50178343131M43617,5714 A petición
K0248.13085Agris claro RAL 70358343131M43617,5714 A petición
K0248.13086Arojo tráfico RAL 30208343131M43617,5714 A petición
K0248.13087Aamarillo colza RAL 10218343131M43617,5714 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33