DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita. Casquillo de acero.Versión:Casquillo cromado en azul.Indicación:Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.A petición:Escalas especiales.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin graduaciones Forma B: con trazo grueso Forma C: con graduaciones estándar
1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.