HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de cinco picos
K0276

Empuñaduras en estrella de cinco picos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Las empuñaduras en estrella de cinco picos NOVO grip nos facilitan la vida. El ergonómico "diseño acanalado del borde" y las proporciones cuidadosamente pensadas ofrecen siempre nuevas posibilidades para un uso práctico.Material:Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero o latón.
Perno roscado de acero 5.8.
Versión:Casquillo de acero cincado.
Perno roscado pasivado en azul.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0276 Empuñaduras en estrella de cinco picos 194 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella de cinco picos

Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoDD1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0276.32061M6321517129 A petición
K0276.40082M8401820,514,511 A petición
K0276.50103M105020251814 A petición

Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoDD1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0276.3206151M63215171215 A petición
K0276.4008162M8401820,514,516 A petición
K0276.5010203M105020251820 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33