HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras de mariposa con rosca exterior
K0274_AG

Empuñaduras de mariposa con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8 o
de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0274_AG Empuñaduras de mariposa con rosca exterior 362 kB

Planos

Empuñaduras de mariposa con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

Material
del componente
Color
del componente
ABDD2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0274.904X10rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021384,5M412188,510 A petición
K0274.9045X10rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035384,5M412188,510 A petición
K0274.9046X10rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020384,5M412188,510 A petición
K0274.9047X10rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021384,5M412188,510 A petición
K0274.904X15rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021384,5M412188,515 A petición
K0274.9045X15rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035384,5M412188,515 A petición
K0274.9046X15rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020384,5M412188,515 A petición
K0274.9047X15rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021384,5M412188,515 A petición
K0274.905X15rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021384,5M512188,515 A petición
K0274.9055X15rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035384,5M512188,515 A petición
K0274.9056X15rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020384,5M512188,515 A petición
K0274.9057X15rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021384,5M512188,515 A petición
K0274.905X20rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021384,5M512188,520 A petición
K0274.9055X20rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035384,5M512188,520 A petición
K0274.9056X20rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020384,5M512188,520 A petición
K0274.9057X20rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021384,5M512188,520 A petición
K0274.905X30rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021384,5M512188,530 A petición
K0274.9055X30rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035384,5M512188,530 A petición
K0274.9056X30rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020384,5M512188,530 A petición
K0274.9057X30rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021384,5M512188,530 A petición
K0274.906X20rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021384,5M612188,520 A petición
K0274.9065X20rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035384,5M612188,520 A petición
K0274.9066X20rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020384,5M612188,520 A petición
K0274.9067X20rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021384,5M612188,520 A petición
K0274.906X30rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021384,5M612188,530 A petición
K0274.9065X30rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035384,5M612188,530 A petición
K0274.9066X30rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020384,5M612188,530 A petición
K0274.9067X30rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021384,5M612188,530 A petición
K0274.906X40rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021384,5M612188,540 A petición
K0274.9065X40rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035384,5M612188,540 A petición
K0274.9066X40rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020384,5M612188,540 A petición
K0274.9067X40rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021384,5M612188,540 A petición
K0274.105X15rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021505M5142411,515 A petición
K0274.1055X15rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035505M5142411,515 A petición
K0274.1056X15rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020505M5142411,515 A petición
K0274.1057X15rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021505M5142411,515 A petición
K0274.105X20rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021505M5142411,520 A petición
K0274.1055X20rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035505M5142411,520 A petición
K0274.1056X20rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020505M5142411,520 A petición
K0274.1057X20rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021505M5142411,520 A petición
K0274.106X20rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021505M6142411,520 A petición
K0274.1065X20rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035505M6142411,520 A petición
K0274.1066X20rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020505M6142411,520 A petición
K0274.1067X20rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021505M6142411,520 A petición
K0274.106X30rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021505M6142411,530 A petición
K0274.1065X30rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035505M6142411,530 A petición
K0274.1066X30rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020505M6142411,530 A petición
K0274.1067X30rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021505M6142411,530 A petición
K0274.106X40rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021505M6142411,540 A petición
K0274.1065X40rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035505M6142411,540 A petición
K0274.1066X40rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020505M6142411,540 A petición
K0274.1067X40rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021505M6142411,540 A petición
K0274.108X20rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021505M8142411,520 A petición
K0274.1085X20rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035505M8142411,520 A petición
K0274.1086X20rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020505M8142411,520 A petición
K0274.1087X20rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021505M8142411,520 A petición
K0274.108X30rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021505M8142411,530 A petición
K0274.1085X30rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035505M8142411,530 A petición
K0274.1086X30rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020505M8142411,530 A petición
K0274.1087X30rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021505M8142411,530 A petición
K0274.108X40rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021505M8142411,540 A petición
K0274.1085X40rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035505M8142411,540 A petición
K0274.1086X40rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020505M8142411,540 A petición
K0274.1087X40rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021505M8142411,540 A petición
K0274.208X20rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021757M82135,616,520 A petición
K0274.2085X20rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035757M82135,616,520 A petición
K0274.2086X20rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020757M82135,616,520 A petición
K0274.2087X20rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021757M82135,616,520 A petición
K0274.208X30rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021757M82135,616,530 A petición
K0274.2085X30rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035757M82135,616,530 A petición
K0274.2086X30rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020757M82135,616,530 A petición
K0274.2087X30rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021757M82135,616,530 A petición
K0274.208X40rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021757M82135,616,540 A petición
K0274.2085X40rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035757M82135,616,540 A petición
K0274.2086X40rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020757M82135,616,540 A petición
K0274.2087X40rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021757M82135,616,540 A petición
K0274.210X20rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021757M102135,616,520 A petición
K0274.2105X20rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035757M102135,616,520 A petición
K0274.2106X20rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020757M102135,616,520 A petición
K0274.2107X20rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021757M102135,616,520 A petición
K0274.210X30rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021757M102135,616,530 A petición
K0274.2105X30rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035757M102135,616,530 A petición
K0274.2106X30rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020757M102135,616,530 A petición
K0274.2107X30rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021757M102135,616,530 A petición
K0274.210X40rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021757M102135,616,540 A petición
K0274.2105X40rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035757M102135,616,540 A petición
K0274.2106X40rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020757M102135,616,540 A petición
K0274.2107X40rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021757M102135,616,540 A petición
K0274.210X50rosca exteriorAceroGris antracita RAL 7021757M102135,616,550 A petición
K0274.2105X50rosca exteriorAceroGris claro RAL 7035757M102135,616,550 A petición
K0274.2106X50rosca exteriorAceroRojo tráfico RAL 3020757M102135,616,550 A petición
K0274.2107X50rosca exteriorAceroAmarillo colza RAL 1021757M102135,616,550 A petición
K0274.0904X10rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021384,5M412188,510 A petición
K0274.09045X10rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035384,5M412188,510 A petición
K0274.09046X10rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020384,5M412188,510 A petición
K0274.09047X10rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021384,5M412188,510 A petición
K0274.0904X15rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021384,5M412188,515 A petición
K0274.09045X15rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035384,5M412188,515 A petición
K0274.09046X15rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020384,5M412188,515 A petición
K0274.09047X15rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021384,5M412188,515 A petición
K0274.0905X15rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021384,5M512188,515 A petición
K0274.09055X15rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035384,5M512188,515 A petición
K0274.09056X15rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020384,5M512188,515 A petición
K0274.09057X15rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021384,5M512188,515 A petición
K0274.0905X20rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021384,5M512188,520 A petición
K0274.09055X20rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035384,5M512188,520 A petición
K0274.09056X20rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020384,5M512188,520 A petición
K0274.09057X20rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021384,5M512188,520 A petición
K0274.0905X30rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021384,5M512188,530 A petición
K0274.09055X30rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035384,5M512188,530 A petición
K0274.09056X30rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020384,5M512188,530 A petición
K0274.09057X30rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021384,5M512188,530 A petición
K0274.0906X20rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021384,5M612188,520 A petición
K0274.09065X20rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035384,5M612188,520 A petición
K0274.09066X20rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020384,5M612188,520 A petición
K0274.09067X20rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021384,5M612188,520 A petición
K0274.0906X30rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021384,5M612188,530 A petición
K0274.09065X30rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035384,5M612188,530 A petición
K0274.09066X30rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020384,5M612188,530 A petición
K0274.09067X30rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021384,5M612188,530 A petición
K0274.0906X40rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021384,5M612188,540 A petición
K0274.09065X40rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035384,5M612188,540 A petición
K0274.09066X40rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020384,5M612188,540 A petición
K0274.09067X40rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021384,5M612188,540 A petición
K0274.0105X15rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021505M5142411,515 A petición
K0274.01055X15rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035505M5142411,515 A petición
K0274.01056X15rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020505M5142411,515 A petición
K0274.01057X15rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021505M5142411,515 A petición
K0274.0105X20rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021505M5142411,520 A petición
K0274.01055X20rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035505M5142411,520 A petición
K0274.01056X20rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020505M5142411,520 A petición
K0274.01057X20rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021505M5142411,520 A petición
K0274.0106X20rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021505M6142411,520 A petición
K0274.01065X20rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035505M6142411,520 A petición
K0274.01066X20rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020505M6142411,520 A petición
K0274.01067X20rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021505M6142411,520 A petición
K0274.0106X30rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021505M6142411,530 A petición
K0274.01065X30rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035505M6142411,530 A petición
K0274.01066X30rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020505M6142411,530 A petición
K0274.01067X30rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021505M6142411,530 A petición
K0274.0106X40rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021505M6142411,540 A petición
K0274.01065X40rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035505M6142411,540 A petición
K0274.01066X40rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020505M6142411,540 A petición
K0274.01067X40rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021505M6142411,540 A petición
K0274.0108X20rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021505M8142411,520 A petición
K0274.01085X20rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035505M8142411,520 A petición
K0274.01086X20rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020505M8142411,520 A petición
K0274.01087X20rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021505M8142411,520 A petición
K0274.0108X30rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021505M8142411,530 A petición
K0274.01085X30rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035505M8142411,530 A petición
K0274.01086X30rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020505M8142411,530 A petición
K0274.01087X30rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021505M8142411,530 A petición
K0274.0108X40rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021505M8142411,540 A petición
K0274.01085X40rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035505M8142411,540 A petición
K0274.01086X40rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020505M8142411,540 A petición
K0274.01087X40rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021505M8142411,540 A petición
K0274.0208X20rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021757M82135,616,520 A petición
K0274.02085X20rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035757M82135,616,520 A petición
K0274.02086X20rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020757M82135,616,520 A petición
K0274.02087X20rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021757M82135,616,520 A petición
K0274.0208X30rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021757M82135,616,530 A petición
K0274.02085X30rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035757M82135,616,530 A petición
K0274.02086X30rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020757M82135,616,530 A petición
K0274.02087X30rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021757M82135,616,530 A petición
K0274.0208X40rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021757M82135,616,540 A petición
K0274.02085X40rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035757M82135,616,540 A petición
K0274.02086X40rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020757M82135,616,540 A petición
K0274.02087X40rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021757M82135,616,540 A petición
K0274.0210X20rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021757M102135,616,520 A petición
K0274.02105X20rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035757M102135,616,520 A petición
K0274.02106X20rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020757M102135,616,520 A petición
K0274.02107X20rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021757M102135,616,520 A petición
K0274.0210X30rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021757M102135,616,530 A petición
K0274.02105X30rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035757M102135,616,530 A petición
K0274.02106X30rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020757M102135,616,530 A petición
K0274.02107X30rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021757M102135,616,530 A petición
K0274.0210X40rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021757M102135,616,540 A petición
K0274.02105X40rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035757M102135,616,540 A petición
K0274.02106X40rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020757M102135,616,540 A petición
K0274.02107X40rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021757M102135,616,540 A petición
K0274.0210X50rosca exteriorAcero inoxidableGris antracita RAL 7021757M102135,616,550 A petición
K0274.02105X50rosca exteriorAcero inoxidableGris claro RAL 7035757M102135,616,550 A petición
K0274.02106X50rosca exteriorAcero inoxidableRojo tráfico RAL 3020757M102135,616,550 A petición
K0274.02107X50rosca exteriorAcero inoxidableAmarillo colza RAL 1021757M102135,616,550 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33