Grupos de mercancía
Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca interior
K0779_IG

Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Casquillo de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Se suministra la combinación de colores estándar
gris antracita RAL 7021 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).
A petición:Otras versiones.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0779_IG Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca interior 181 kB

Planos

Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D

D1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0779.5006KaceroM65026551017 A petición
K0779.5008KaceroM85026551017 A petición
K0779.5010KaceroM105026551017 A petición
K0779.05006Kacero inoxidableM65026551017 A petición
K0779.05008Kacero inoxidableM85026551017 A petición
K0779.05010Kacero inoxidableM105026551017 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33