Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Perno roscado de acero.
Versión:Empuñadura negra.
Perno roscado cincado.
A petición:Empuñadura de color rojo, amarillo, verde, azul, blanco o gris (a partir de 1000 piezas).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0180 Empuñaduras en T 166 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en T

Empuñaduras en T, rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras en T, rosca interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABDD3HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0180.14005K4013M51330,52010 A petición
K0180.15005K5015M514241610 A petición
K0180.16006K6017M61631,52312 A petición
K0180.17108K7119,5M820361920 A petición
K0180.17110K7119,5M1020361920 A petición
K0180.18010K8026M102639,52625 A petición
K0180.18012K8026M122639,52625 A petición

Empuñaduras en T, rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en T, rosca exterior

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABDD3HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0180.24005X15L4013M51330,52015 A petición
K0180.25005X15L5015M514241615 A petición
K0180.25005X20L5015M514241620 A petición
K0180.26006X20L6017M61631,52320 A petición
K0180.26006X25L6017M61631,52325 A petición
K0180.27108X20L7119,5M820361920 A petición
K0180.27108X30L7119,5M820361930 A petición
K0180.27110X20L7119,5M1020361920 A petición
K0180.27110X30L7119,5M1020361930 A petición
K0180.28010X30L8026M102639,52630 A petición
K0180.28012X40L8026M122639,52640 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33