Grupos de mercancía
Empuñaduras en T, rosca interior
K0180_IG

Empuñaduras en T, rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio, negro.
Casquillo roscado de latón.
A petición:Empuñadura de color rojo, amarillo, verde, azul, blanco o gris (a partir de 1000 piezas).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0180_IG Empuñaduras en T, rosca interior 166 kB

Planos

Empuñaduras en T, rosca interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABDD3HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0180.14005K4013M51330,52010 A petición
K0180.15005K5015M514241610 A petición
K0180.16006K6017M61631,52312 A petición
K0180.17108K7119,5M820361920 A petición
K0180.17110K7119,5M1020361920 A petición
K0180.18010K8026M102639,52625 A petición
K0180.18012K8026M122639,52625 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33