HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris
K0147

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 200.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Rectificado por vibración, acabado natural.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Pieza bruta
Forma B: Perforación continua
Forma C: Agujero ciego
Forma D: Rosca taladrada
Forma E: Agujero ciego roscado
Forma L: Con rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0147 Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris 234 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma A, pieza bruta

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma A, pieza bruta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónFormaD1D2H1H3CADAcc.PrecioPedir
K0147.106TamboreadoA3212-10 A petición
K0147.108TamboreadoA4014-14 A petición
K0147.110TamboreadoA5018-20 A petición
K0147.112TamboreadoA6320-25 A petición
K0147.116TamboreadoA8025-30 A petición
K0147.120TamboreadoA10032-38 A petición

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma B, perforación continua

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma B, perforación continua

Selección/filtro de artículos

Referencia

VersiónFormaD1D2D4H2H3CADAcc.PrecioPedir
K0147.206TamboreadoB3212--10 A petición
K0147.208TamboreadoB4014--14 A petición
K0147.210TamboreadoB5018--20 A petición
K0147.212TamboreadoB6320--25 A petición
K0147.216TamboreadoB8025--30 A petición
K0147.220TamboreadoB10032--38 A petición

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma C, agujero ciego

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma C, agujero ciego

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónFormaD1D2D4H2H3T1T2CADAcc.PrecioPedir
K0147.306TamboreadoC3212--1015- A petición
K0147.308TamboreadoC4014--1418- A petición
K0147.310TamboreadoC5018--2021- A petición
K0147.312TamboreadoC6320--2525- A petición
K0147.316TamboreadoC8025--3032- A petición
K0147.320TamboreadoC10032--3840- A petición

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma D

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónFormaD1D2D5D6H2H3T4CADAcc.PrecioPedir
K0147.406TamboreadoD3212-6,4-10- A petición
K0147.408TamboreadoD4014-8,4-14- A petición
K0147.410TamboreadoD5018-10,5-20- A petición
K0147.412TamboreadoD6320-13-25- A petición
K0147.416TamboreadoD8025-17-30- A petición
K0147.420TamboreadoD10032-21-38- A petición

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma E, agujero ciego roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma E, agujero ciego roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónFormaD1D2D5H2H3T1T2CADAcc.PrecioPedir
K0147.506TamboreadoE3212--1015- A petición
K0147.508TamboreadoE4014--1418- A petición
K0147.510TamboreadoE5018--2021- A petición
K0147.512TamboreadoE6320--2525- A petición
K0147.516TamboreadoE8025--3032- A petición
K0147.520TamboreadoE10032--3840- A petición

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma L, con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersiónD1D2D5H2LCADAcc.PrecioPedir
K0147.606X15LTamboreado3212--15 A petición
K0147.606X20LTamboreado3212--20 A petición
K0147.606X25LTamboreado3212--25 A petición
K0147.606X30LTamboreado3212--30 A petición
K0147.606X40LTamboreado3212--40 A petición
K0147.606X50LTamboreado3212--50 A petición
K0147.608X20LTamboreado4014--20 A petición
K0147.608X25LTamboreado4014--25 A petición
K0147.608X30LTamboreado4014--30 A petición
K0147.608X40LTamboreado4014--40 A petición
K0147.608X50LTamboreado4014--50 A petición
K0147.610X20LTamboreado5018--20 A petición
K0147.610X25LTamboreado5018--25 A petición
K0147.610X30LTamboreado5018--30 A petición
K0147.610X40LTamboreado5018--40 A petición
K0147.610X50LTamboreado5018--50 A petición
K0147.612X20LTamboreado6320--20 A petición
K0147.612X30LTamboreado6320--30 A petición
K0147.612X40LTamboreado6320--40 A petición
K0147.612X50LTamboreado6320--50 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33