HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma L, con rosca exterior
K0147_L

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma L, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 200.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Empuñadura en cruz rectificada por vibración.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0147_L Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma L, con rosca exterior 182 kB

Planos

Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersiónD1D2D5H2LCADAcc.PrecioPedir
K0147.606X15LTamboreado3212M62015 A petición
K0147.606X20LTamboreado3212M62020 A petición
K0147.606X25LTamboreado3212M62025 A petición
K0147.606X30LTamboreado3212M62030 A petición
K0147.606X40LTamboreado3212M62040 A petición
K0147.606X50LTamboreado3212M62050 A petición
K0147.608X20LTamboreado4014M82520 A petición
K0147.608X25LTamboreado4014M82525 A petición
K0147.608X30LTamboreado4014M82530 A petición
K0147.608X40LTamboreado4014M82540 A petición
K0147.608X50LTamboreado4014M82550 A petición
K0147.610X20LTamboreado5018M103220 A petición
K0147.610X25LTamboreado5018M103225 A petición
K0147.610X30LTamboreado5018M103230 A petición
K0147.610X40LTamboreado5018M103240 A petición
K0147.610X50LTamboreado5018M103250 A petición
K0147.612X20LTamboreado6320M124020 A petición
K0147.612X30LTamboreado6320M124030 A petición
K0147.612X40LTamboreado6320M124040 A petición
K0147.612X50LTamboreado6320M124050 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33