Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior
K0146_L

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4308.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.

Versión:Empuñadura en cruz tratada con chorro.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0146_L Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior 163 kB

Planos

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2HH3LCADAcc.PrecioPedir
K0146.6032063X15Ltratado con chorroM63212211015 A petición
K0146.6032063X20Ltratado con chorroM63212211020 A petición
K0146.6032063X25Ltratado con chorroM63212211025 A petición
K0146.6032063X30Ltratado con chorroM63212211030 A petición
K0146.6032063X40Ltratado con chorroM63212211040 A petición
K0146.6032063X50Ltratado con chorroM63212211050 A petición
K0146.6040083X20Ltratado con chorroM84014261420 A petición
K0146.6040083X25Ltratado con chorroM84014261425 A petición
K0146.6040083X30Ltratado con chorroM84014261430 A petición
K0146.6040083X40Ltratado con chorroM84014261440 A petición
K0146.6040083X50Ltratado con chorroM84014261450 A petición
K0146.6050103X20Ltratado con chorroM105018342020 A petición
K0146.6050103X25Ltratado con chorroM105018342025 A petición
K0146.6050103X30Ltratado con chorroM105018342030 A petición
K0146.6050103X40Ltratado con chorroM105018342040 A petición
K0146.6050103X50Ltratado con chorroM105018342050 A petición
K0146.6063123X20Ltratado con chorroM126320422520 A petición
K0146.6063123X30Ltratado con chorroM126320422530 A petición
K0146.6063123X40Ltratado con chorroM126320422540 A petición
K0146.6063123X50Ltratado con chorroM126320422550 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33