K0145.604008X20 | L | rectificado por vibración | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | A petición | |
K0145.604008X25 | L | rectificado por vibración | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | A petición | |
K0145.604008X30 | L | rectificado por vibración | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | A petición | |
K0145.604008X40 | L | rectificado por vibración | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | A petición | |
K0145.604008X50 | L | rectificado por vibración | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 | | | A petición | |
K0145.605010X20 | L | rectificado por vibración | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 | | | A petición | |
K0145.605010X25 | L | rectificado por vibración | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | A petición | |
K0145.605010X30 | L | rectificado por vibración | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | A petición | |
K0145.605010X40 | L | rectificado por vibración | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | A petición | |
K0145.605010X50 | L | rectificado por vibración | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | A petición | |
K0145.606312X20 | L | rectificado por vibración | M12 | 63 | 25 | 40 | 20 | | | A petición | |
K0145.606312X30 | L | rectificado por vibración | M12 | 63 | 25 | 40 | 30 | | | A petición | |
K0145.606312X40 | L | rectificado por vibración | M12 | 63 | 25 | 40 | 40 | | | A petición | |
K0145.606312X50 | L | rectificado por vibración | M12 | 63 | 25 | 40 | 50 | | | A petición | |