Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz similares a la norma DIN 6335, partes de acero inoxidable
K1017

Empuñaduras en cruz similares a la norma DIN 6335, partes de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF31, negro.
Partes de acero de acero inoxidable 1.4301.
Versión:Pulido con un brillo intenso, negro.Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1017 Empuñaduras en cruz similares a la norma DIN 6335, partes de acero inoxidable 200 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en cruz similares a la norma DIN 6335, partes de acero inoxidable

Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma K con casquillo roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma K con casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Material
del componente
DD1D8HH3TCADAcc.PrecioPedir
K1017.22505Kacero inoxidableM525121689,5 A petición
K1017.23206Kacero inoxidableM63214201012 A petición
K1017.24008Kacero inoxidableM84018251314 A petición
K1017.25010Kacero inoxidableM105022322018 A petición
K1017.26312Kacero inoxidableM126326402522 A petición

Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma L con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma L con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Material
del componente
DD1D8HH3LCADAcc.PrecioPedir
K1017.52505X15Lacero inoxidableM5251216815 A petición
K1017.52505X20Lacero inoxidableM5251216820 A petición
K1017.53206X15Lacero inoxidableM63214201015 A petición
K1017.53206X20Lacero inoxidableM63214201020 A petición
K1017.53206X25Lacero inoxidableM63214201025 A petición
K1017.53206X30Lacero inoxidableM63214201030 A petición
K1017.53206X40Lacero inoxidableM63214201040 A petición
K1017.53206X50Lacero inoxidableM63214201050 A petición
K1017.54008X20Lacero inoxidableM84018251320 A petición
K1017.54008X25Lacero inoxidableM84018251325 A petición
K1017.54008X30Lacero inoxidableM84018251330 A petición
K1017.54008X40Lacero inoxidableM84018251340 A petición
K1017.54008X50Lacero inoxidableM84018251350 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33