Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma K con casquillo roscado
K1017_K

Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma K con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Duroplast PF31, negro.
Partes de acero de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Pulido con un brillo intenso, negro.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1017_K Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma K con casquillo roscado 137 kB

Planos

Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma K con casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Material
del componente
DD1D8HH3TCADAcc.PrecioPedir
K1017.22505Kacero inoxidableM525121689,5 A petición
K1017.23206Kacero inoxidableM63214201012 A petición
K1017.24008Kacero inoxidableM84018251314 A petición
K1017.25010Kacero inoxidableM105022322018 A petición
K1017.26312Kacero inoxidableM126326402522 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33