HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma L con rosca exterior
K1017_L

Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma L con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF31, negro.
Partes de acero de acero inoxidable 1.4301.
Versión:Pulido con un brillo intenso, negro.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1017_L Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma L con rosca exterior 136 kB

Planos

Empuñaduras en cruz partes de acero inoxidable forma L con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Material
del componente
DD1D8HH3LCADAcc.PrecioPedir
K1017.52505X15LAcero inoxidableM5251216815 A petición
K1017.52505X20LAcero inoxidableM5251216820 A petición
K1017.53206X15LAcero inoxidableM63214201015 A petición
K1017.53206X20LAcero inoxidableM63214201020 A petición
K1017.53206X25LAcero inoxidableM63214201025 A petición
K1017.53206X30LAcero inoxidableM63214201030 A petición
K1017.53206X40LAcero inoxidableM63214201040 A petición
K1017.53206X50LAcero inoxidableM63214201050 A petición
K1017.54008X20LAcero inoxidableM84018251320 A petición
K1017.54008X25LAcero inoxidableM84018251325 A petición
K1017.54008X30LAcero inoxidableM84018251330 A petición
K1017.54008X40LAcero inoxidableM84018251340 A petición
K1017.54008X50LAcero inoxidableM84018251350 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33