Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz soft
K0613

Empuñaduras en cruz soft

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo base de termoplástico duro.
Revestimiento de termoplástico blando.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8.
Versión:Cuerpo base, revestimiento negro.
Casquillo o perno roscado cincado.
Indicación:Las empuñaduras en cruz con superficie de agarre de componentes suaves combinan la estabilidad de las empuñaduras convencionales de termoplástico con el agradable tacto de las superficies suaves.
El revestimiento suave de las empuñaduras en cruz proporciona una superficie especialmente agradable al tacto y antideslizante. De este modo, también se pueden lograr fuerzas de sujeción elevadas manteniendo el cuidado de la piel.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0613 Empuñaduras en cruz soft 138 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en cruz soft

Empuñaduras en cruz soft, forma K

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz soft, forma K

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0613.5108KM85115221013 A petición
K0613.5110KM105115221013 A petición
K0613.7608KM87619,52813,520 A petición
K0613.7610KM107619,52813,520 A petición
K0613.7612KM127619,52813,520 A petición

Empuñaduras en cruz soft, forma L

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz soft, forma L

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0613.5108X20LM85115231020 A petición
K0613.5108X40LM85115231040 A petición
K0613.5110X20LM105115231020 A petición
K0613.5110X40LM105115231040 A petición
K0613.7608X20LM87619,53013,520 A petición
K0613.7608X40LM87619,53013,540 A petición
K0613.7610X20LM107619,53013,520 A petición
K0613.7610X40LM107619,53013,540 A petición
K0613.7612X20LM127619,53013,520 A petición
K0613.7612X30LM127619,53013,530 A petición
K0613.7612X40LM127619,53013,540 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33