Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris
K0151

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 200.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Rectificado por vibración, acabado natural.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
A petición:Empuñaduras en estrella de fundición gris recubiertas con plástico.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Pieza bruta
Forma B: Perforación continua
Forma C: Agujero ciego
Forma D: Rosca taladrada
Forma E: Agujero ciego roscado
Forma L: Con rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0151 Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris 265 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma A, pieza bruta

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma A, pieza bruta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
FormaD1D2HH3CADAcc.PrecioPedir
K0151.106rectificado por vibraciónA32122110 A petición
K0151.108rectificado por vibraciónA40142613 A petición
K0151.110rectificado por vibraciónA50183417 A petición
K0151.112rectificado por vibraciónA63204221 A petición
K0151.116rectificado por vibraciónA80255225 A petición

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma B, perforación continua

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma B, perforación continua

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2HCADAcc.PrecioPedir
K0151.206Brectificado por vibración6321220 A petición
K0151.208Brectificado por vibración8401425 A petición
K0151.210Brectificado por vibración10501832 A petición
K0151.212Brectificado por vibración12632040 A petición
K0151.216Brectificado por vibración16802550 A petición

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma C, agujero ciego

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma C, agujero ciego

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
D

D1D2HTT1CADAcc.PrecioPedir
K0151.306Crectificado por vibración63212201215 A petición
K0151.308Crectificado por vibración84014251518 A petición
K0151.310Crectificado por vibración105018321821 A petición
K0151.312Crectificado por vibración126320402225 A petición
K0151.316Crectificado por vibración168025502832 A petición

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma D, rosca taladrada

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma D, rosca taladrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
D

D1D2D6HTCADAcc.PrecioPedir
K0151.406Drectificado por vibraciónM632126,42010 A petición
K0151.408Drectificado por vibraciónM840148,42513 A petición
K0151.410Drectificado por vibraciónM10501810,53216 A petición
K0151.412Drectificado por vibraciónM126320134020 A petición
K0151.416Drectificado por vibraciónM168025175020 A petición

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma E, agujero ciego roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma E, agujero ciego roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
D

D1D2HTT1CADAcc.PrecioPedir
K0151.506Erectificado por vibraciónM63212201215 A petición
K0151.508Erectificado por vibraciónM84014251518 A petición
K0151.510Erectificado por vibraciónM105018321821 A petición
K0151.512Erectificado por vibraciónM126320402225 A petición
K0151.516Erectificado por vibraciónM168025502832 A petición

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma L, con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1

D2HLCADAcc.PrecioPedir
K0151.606X15Lrectificado por vibraciónM632122015 A petición
K0151.606X20Lrectificado por vibraciónM632122020 A petición
K0151.606X25Lrectificado por vibraciónM632122025 A petición
K0151.606X30Lrectificado por vibraciónM632122030 A petición
K0151.608X20Lrectificado por vibraciónM840142520 A petición
K0151.608X25Lrectificado por vibraciónM840142525 A petición
K0151.608X30Lrectificado por vibraciónM840142530 A petición
K0151.608X40Lrectificado por vibraciónM840142540 A petición
K0151.610X25Lrectificado por vibraciónM1050183225 A petición
K0151.610X30Lrectificado por vibraciónM1050183230 A petición
K0151.610X40Lrectificado por vibraciónM1050183240 A petición
K0151.610X50Lrectificado por vibraciónM1050183250 A petición
K0151.612X30Lrectificado por vibraciónM1263204030 A petición
K0151.612X40Lrectificado por vibraciónM1263204040 A petición
K0151.612X50Lrectificado por vibraciónM1263204050 A petición
K0151.612X60Lrectificado por vibraciónM1263204060 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33