Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma B, perforación continua
K0151_B

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma B,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 200.Versión:Rectificado por vibración.
Acabado natural.
A petición:Empuñaduras en estrella de fundición gris recubiertas con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0151_B Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma B, perforación continua 189 kB

Planos

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma B, perforación continua

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2HCADAcc.PrecioPedir
K0151.206Brectificado por vibración6321220 A petición
K0151.208Brectificado por vibración8401425 A petición
K0151.210Brectificado por vibración10501832 A petición
K0151.212Brectificado por vibración12632040 A petición
K0151.216Brectificado por vibración16802550 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33