Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma L, con rosca exterior
K0151_L

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma L, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Fundición gris GJL 200.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.

Versión:Empuñadura en estrella rectificada por vibración.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0151_L Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma L, con rosca exterior 233 kB

Planos

Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1

D2HLCADAcc.PrecioPedir
K0151.606X15Lrectificado por vibraciónM632122015 A petición
K0151.606X20Lrectificado por vibraciónM632122020 A petición
K0151.606X25Lrectificado por vibraciónM632122025 A petición
K0151.606X30Lrectificado por vibraciónM632122030 A petición
K0151.608X20Lrectificado por vibraciónM840142520 A petición
K0151.608X25Lrectificado por vibraciónM840142525 A petición
K0151.608X30Lrectificado por vibraciónM840142530 A petición
K0151.608X40Lrectificado por vibraciónM840142540 A petición
K0151.610X25Lrectificado por vibraciónM1050183225 A petición
K0151.610X30Lrectificado por vibraciónM1050183230 A petición
K0151.610X40Lrectificado por vibraciónM1050183240 A petición
K0151.610X50Lrectificado por vibraciónM1050183250 A petición
K0151.612X30Lrectificado por vibraciónM1263204030 A petición
K0151.612X40Lrectificado por vibraciónM1263204040 A petición
K0151.612X50Lrectificado por vibraciónM1263204050 A petición
K0151.612X60Lrectificado por vibraciónM1263204060 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33