Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella, forma L, con casquillo de acero saliente con rosca exterior
K0153_L

Empuñaduras en estrella, forma L, con casquillo de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Termoplástico, negro.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0153_L Empuñaduras en estrella, forma L, con casquillo de acero saliente con rosca exterior 155 kB

Planos

Empuñaduras en estrella, forma L, con casquillo de acero saliente con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
DD1D2HH2H3LCADAcc.PrecioPedir
K0153.405X10LaceroM52510179710 A petición
K0153.405X15LaceroM52510179715 A petición
K0153.405X20LaceroM52510179720 A petición
K0153.406X10LaceroM63213,521119,510 A petición
K0153.406X15LaceroM63213,521119,515 A petición
K0153.406X20LaceroM63213,521119,520 A petición
K0153.406X25LaceroM63213,521119,525 A petición
K0153.406X30LaceroM63213,521119,530 A petición
K0153.408X15LaceroM84013,525131015 A petición
K0153.408X20LaceroM84013,525131020 A petición
K0153.408X25LaceroM84013,525131025 A petición
K0153.408X30LaceroM84013,525131030 A petición
K0153.408X40LaceroM84013,525131040 A petición
K0153.408X50LaceroM84013,525131050 A petición
K0153.410X20LaceroM10501932171220 A petición
K0153.410X25LaceroM10501932171225 A petición
K0153.410X30LaceroM10501932171230 A petición
K0153.410X40LaceroM10501932171240 A petición
K0153.410X50LaceroM10501932171250 A petición
K0153.410X60LaceroM10501932171260 A petición
K0153.412X20LaceroM12631937181220 A petición
K0153.412X25LaceroM12631937181225 A petición
K0153.412X30LaceroM12631937181230 A petición
K0153.412X40LaceroM12631937181240 A petición
K0153.412X50LaceroM12631937181250 A petición
K0153.412X60LaceroM12631937181260 A petición
K0153.505X10Lacero inoxidableM52510179710 A petición
K0153.505X15Lacero inoxidableM52510179715 A petición
K0153.505X20Lacero inoxidableM52510179720 A petición
K0153.506X10Lacero inoxidableM63213,521119,510 A petición
K0153.506X15Lacero inoxidableM63213,521119,515 A petición
K0153.506X20Lacero inoxidableM63213,521119,520 A petición
K0153.506X25Lacero inoxidableM63213,521119,525 A petición
K0153.506X30Lacero inoxidableM63213,521119,530 A petición
K0153.508X15Lacero inoxidableM84013,525131015 A petición
K0153.508X20Lacero inoxidableM84013,525131020 A petición
K0153.508X25Lacero inoxidableM84013,525131025 A petición
K0153.508X30Lacero inoxidableM84013,525131030 A petición
K0153.508X40Lacero inoxidableM84013,525131040 A petición
K0153.508X50Lacero inoxidableM84013,525131050 A petición
K0153.510X20Lacero inoxidableM10501932171220 A petición
K0153.510X25Lacero inoxidableM10501932171225 A petición
K0153.510X30Lacero inoxidableM10501932171230 A petición
K0153.510X40Lacero inoxidableM10501932171240 A petición
K0153.510X50Lacero inoxidableM10501932171250 A petición
K0153.510X60Lacero inoxidableM10501932171260 A petición
K0153.512X20Lacero inoxidableM12631937181220 A petición
K0153.512X25Lacero inoxidableM12631937181225 A petición
K0153.512X30Lacero inoxidableM12631937181230 A petición
K0153.512X40Lacero inoxidableM12631937181240 A petición
K0153.512X50Lacero inoxidableM12631937181250 A petición
K0153.512X60Lacero inoxidableM12631937181260 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33