HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella, forma H, con casquillo de acero saliente con agujero ciego
K0153_H

Empuñaduras en estrella, forma H, con casquillo de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico, negro.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente en la versión de agujero ciego o rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0153_H Empuñaduras en estrella, forma H, con casquillo de acero saliente con agujero ciego 196 kB

Planos

Empuñaduras en estrella, forma H, con casquillo de acero saliente con agujero ciego

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
DD1D2HH2H3TCADAcc.PrecioPedir
K0153.105HAcero5251017979,5 A petición
K0153.106HAcero63213,521119,512,5 A petición
K0153.1061HAcero64013,525131012,5 A petición
K0153.108HAcero84013,525131012,5 A petición
K0153.1081HAcero8501932171219,5 A petición
K0153.110HAcero10501932171219,5 A petición
K0153.1101HAcero10631937181219,5 A petición
K0153.112HAcero12631937181219,5 A petición
K0153.116HAcero16632340211524,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33