HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma LS
K0154_LS

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura en estrella de termoplástico, perno roscado de acero inoxidable 1.4305.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Indicación:Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color negro no es necesario ningún código de barras.

La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con total seguridad.
La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto.
De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.
Montaje:Realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0154_LS Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma LS 351 kB

Planos

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma LS

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
FormaD1D6D8H3H4H5 máx.LCADAcc.PrecioPedir
K0154.705X15NegroLS25M5128162215  A petición
K0154.7055X15Gris claro RAL 7035LS25M5128162215  A petición
K0154.7056X15Rojo tráfico RAL 3020LS25M5128162215  A petición
K0154.7057X15Amarillo colza RAL 1021LS25M5128162215  A petición
K0154.705X20NegroLS25M5128162220  A petición
K0154.7055X20Gris claro RAL 7035LS25M5128162220  A petición
K0154.7056X20Rojo tráfico RAL 3020LS25M5128162220  A petición
K0154.7057X20Amarillo colza RAL 1021LS25M5128162220  A petición
K0154.706X20NegroLS32M61410202620  A petición
K0154.7065X20Gris claro RAL 7035LS32M61410202620  A petición
K0154.7066X20Rojo tráfico RAL 3020LS32M61410202620  A petición
K0154.7067X20Amarillo colza RAL 1021LS32M61410202620  A petición
K0154.706X30NegroLS32M61410202630  A petición
K0154.7065X30Gris claro RAL 7035LS32M61410202630  A petición
K0154.7066X30Rojo tráfico RAL 3020LS32M61410202630  A petición
K0154.7067X30Amarillo colza RAL 1021LS32M61410202630  A petición
K0154.708X15NegroLS40M81813253115  A petición
K0154.7085X15Gris claro RAL 7035LS40M81813253115  A petición
K0154.7086X15Rojo tráfico RAL 3020LS40M81813253115  A petición
K0154.7087X15Amarillo colza RAL 1021LS40M81813253115  A petición
K0154.708X20NegroLS40M81813253120  A petición
K0154.7085X20Gris claro RAL 7035LS40M81813253120  A petición
K0154.7086X20Rojo tráfico RAL 3020LS40M81813253120  A petición
K0154.7087X20Amarillo colza RAL 1021LS40M81813253120  A petición
K0154.708X25NegroLS40M81813253125  A petición
K0154.7085X25Gris claro RAL 7035LS40M81813253125  A petición
K0154.7086X25Rojo tráfico RAL 3020LS40M81813253125  A petición
K0154.7087X25Amarillo colza RAL 1021LS40M81813253125  A petición
K0154.708X30NegroLS40M81813253130  A petición
K0154.7085X30Gris claro RAL 7035LS40M81813253130  A petición
K0154.7086X30Rojo tráfico RAL 3020LS40M81813253130  A petición
K0154.7087X30Amarillo colza RAL 1021LS40M81813253130  A petición
K0154.708X40NegroLS40M81813253140  A petición
K0154.7085X40Gris claro RAL 7035LS40M81813253140  A petición
K0154.7086X40Rojo tráfico RAL 3020LS40M81813253140  A petición
K0154.7087X40Amarillo colza RAL 1021LS40M81813253140  A petición
K0154.708X60NegroLS40M81813253160  A petición
K0154.7085X60Gris claro RAL 7035LS40M81813253160  A petición
K0154.7086X60Rojo tráfico RAL 3020LS40M81813253160  A petición
K0154.7087X60Amarillo colza RAL 1021LS40M81813253160  A petición
K0154.710X25NegroLS50M102217323825  A petición
K0154.7105X25Gris claro RAL 7035LS50M102217323825  A petición
K0154.7106X25Rojo tráfico RAL 3020LS50M102217323825  A petición
K0154.7107X25Amarillo colza RAL 1021LS50M102217323825  A petición
K0154.710X30NegroLS50M102217323830  A petición
K0154.7105X30Gris claro RAL 7035LS50M102217323830  A petición
K0154.7106X30Rojo tráfico RAL 3020LS50M102217323830  A petición
K0154.7107X30Amarillo colza RAL 1021LS50M102217323830  A petición
K0154.710X40NegroLS50M102217323840  A petición
K0154.7105X40Gris claro RAL 7035LS50M102217323840  A petición
K0154.7106X40Rojo tráfico RAL 3020LS50M102217323840  A petición
K0154.7107X40Amarillo colza RAL 1021LS50M102217323840  A petición
K0154.710X50NegroLS50M102217323850  A petición
K0154.7105X50Gris claro RAL 7035LS50M102217323850  A petición
K0154.7106X50Rojo tráfico RAL 3020LS50M102217323850  A petición
K0154.7107X50Amarillo colza RAL 1021LS50M102217323850  A petición
K0154.710X60NegroLS50M102217323860  A petición
K0154.7105X60Gris claro RAL 7035LS50M102217323860  A petición
K0154.7106X60Rojo tráfico RAL 3020LS50M102217323860  A petición
K0154.7107X60Amarillo colza RAL 1021LS50M102217323860  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33