HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS
K0154_KS

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura en estrella de termoplástico, casquillo de acero inoxidable 1.4305.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Versión:Casquillo con acabado natural.Indicación:Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color negro no es necesario ningún código de barras.

La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con total seguridad.
La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto.
De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.
Montaje:Realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0154_KS Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS 338 kB

Planos

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad
similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
FormaD1D5D8H3H4H5 máx.T6CADAcc.PrecioPedir
K0154.605NegroKS25M5128162210  A petición
K0154.6055Gris claro RAL 7035KS25M5128162210  A petición
K0154.6056Rojo tráfico RAL 3020KS25M5128162210  A petición
K0154.6057Amarillo colza RAL 1021KS25M5128162210  A petición
K0154.606NegroKS32M61410202610  A petición
K0154.6065Gris claro RAL 7035KS32M61410202610  A petición
K0154.6066Rojo tráfico RAL 3020KS32M61410202610  A petición
K0154.6067Amarillo colza RAL 1021KS32M61410202610  A petición
K0154.608NegroKS40M81813253114  A petición
K0154.6085Gris claro RAL 7035KS40M81813253114  A petición
K0154.6086Rojo tráfico RAL 3020KS40M81813253114  A petición
K0154.6087Amarillo colza RAL 1021KS40M81813253114  A petición
K0154.610NegroKS50M102217323814  A petición
K0154.6105Gris claro RAL 7035KS50M102217323814  A petición
K0154.6106Rojo tráfico RAL 3020KS50M102217323814  A petición
K0154.6107Amarillo colza RAL 1021KS50M102217323814  A petición
K0154.612NegroKS63M122621404618  A petición
K0154.6125Gris claro RAL 7035KS63M122621404618  A petición
K0154.6126Rojo tráfico RAL 3020KS63M122621404618  A petición
K0154.6127Amarillo colza RAL 1021KS63M122621404618  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33