Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella con función de sujeción rápida
K0156

Empuñaduras en estrella con función de sujeción rápida

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico negro, casquillo de acero.Versión:Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.Indicación:Las empuñaduras en estrella con función de sujeción rápida se aplican en cualquier dispositivo que no requiera grandes fuerzas de sujeción. La función se alcanza mediante una rosca semilateral.Indicación sobre el dibujo:
X: El perno roscado debe ser unos milímetros más largo que la altura "H".
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0156 Empuñaduras en estrella con función de sujeción rápida 241 kB

Planos

Empuñaduras en estrella con función de sujeción rápida

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3HH2CADAcc.PrecioPedir
K0156.05M525105,216,69 A petición
K0156.06M63213,56,220,611 A petición
K0156.08M84013,58,324,513 A petición
K0156.10M10501910,331,217 A petición
K0156.12M12631912,739,321 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33