Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente
K0153

Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando visualmente detectables están hechos de granulado sintético de color azul conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.
Material:Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable visualmente, conforme con UE10/2011 y FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404
Versión:Termoplástico azul ultramar RAL 5002.
Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.
Aplicación:- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable visualmente.
Azul ultramar RAL 5002.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0153 Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente 184 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente

Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente, forma K con casquillo roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente, forma K con casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2HH2H3TCADAcc.PrecioPedir
K0153.13306KM63213,521119,512 A petición
K0153.13308KM84013,525131012 A petición
K0153.13310KM10501932171217 A petición

Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente, forma L, con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella cruz de plástico detectables visualmente con casquillo de acero saliente, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2HH2H3LCADAcc.PrecioPedir
K0153.13506X20LM63213,521119,520 A petición
K0153.13508X20LM84013,525131020 A petición
K0153.13508X30LM84013,525131030 A petición
K0153.13510X30LM10501950321230 A petición
K0153.13510X40LM10501950321240 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33