Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómica con rosca exterior
K0786_AG

Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómica con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Perno roscado de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Se suministra la combinación de colores estándar
gris antracita RAL 7021 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).
A petición:Otras versiones.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0786_AG Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómica con rosca exterior 163 kB

Planos

Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómica con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
DD1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0786.6308X20LaceroM86326451020 A petición
K0786.6308X25LaceroM86326451025 A petición
K0786.6308X30LaceroM86326451030 A petición
K0786.6308X40LaceroM86326451040 A petición
K0786.6310X30LaceroM106326451030 A petición
K0786.6310X40LaceroM106326451040 A petición
K0786.6310X50LaceroM106326451050 A petición
K0786.06308X20Lacero inoxidableM86326451020 A petición
K0786.06308X25Lacero inoxidableM86326451025 A petición
K0786.06308X30Lacero inoxidableM86326451030 A petición
K0786.06308X40Lacero inoxidableM86326451040 A petición
K0786.06310X30Lacero inoxidableM106326451030 A petición
K0786.06310X40Lacero inoxidableM106326451040 A petición
K0786.06310X50Lacero inoxidableM106326451050 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33