Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente
K1514

Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:La empuñadura en estrella de duroplast se caracteriza por un contorno de agarre cerrado. La superficie de contacto del casquillo de acero anterior está en posición perpendicular respecto al eje roscado y permite una unión por tornillos estable. Material:

Duroplast PF 31.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas:Superficie de contacto resistente al desgaste
Contorno de agarre cerrado
A petición:Forma H: casquillo con agujero ciego
Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1514 Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente 186 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente

Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente, forma K, casquillo roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente, forma K, casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
FormaD

D1D2HH2H3TCADAcc.PrecioPedir
K1514.23206aceroKM63213,523139,512 A petición
K1514.24006aceroKM64013,525131012 A petición
K1514.24008aceroKM84013,525131012 A petición
K1514.25008aceroKM8501932171217 A petición
K1514.25010aceroKM10501932171217 A petición
K1514.26310aceroKM10631940201517 A petición
K1514.26312aceroKM12631940201517 A petición
K1514.33206acero inoxidableKM63213,523139,512 A petición
K1514.34006acero inoxidableKM64013,525131012 A petición
K1514.34008acero inoxidableKM84013,525131012 A petición
K1514.35008acero inoxidableKM8501932171217 A petición
K1514.35010acero inoxidableKM10501932171217 A petición
K1514.36310acero inoxidableKM10631940201517 A petición
K1514.36312acero inoxidableKM12631940201517 A petición

Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente, forma L, rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente, forma L, rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
FormaD

D1D2HH2H3LCADAcc.PrecioPedir
K1514.43206X10aceroLM63213,523139,510 A petición
K1514.43206X15aceroLM63213,523139,515 A petición
K1514.43206X20aceroLM63213,523139,520 A petición
K1514.43206X25aceroLM63213,523139,525 A petición
K1514.43206X30aceroLM63213,523139,530 A petición
K1514.44008X15aceroLM84013,525131015 A petición
K1514.44008X20aceroLM84013,525131020 A petición
K1514.44008X25aceroLM84013,525131025 A petición
K1514.44008X30aceroLM84013,525131030 A petición
K1514.44008X40aceroLM84013,525131040 A petición
K1514.44008X50aceroLM84013,525131050 A petición
K1514.45010X20aceroLM10501932171220 A petición
K1514.45010X25aceroLM10501932171225 A petición
K1514.45010X30aceroLM10501932171230 A petición
K1514.45010X40aceroLM10501932171240 A petición
K1514.45010X50aceroLM10501932171250 A petición
K1514.45010X60aceroLM10501932171260 A petición
K1514.46312X20aceroLM12631940201520 A petición
K1514.46312X25aceroLM12631940201525 A petición
K1514.46312X30aceroLM12631940201530 A petición
K1514.46312X40aceroLM12631940201540 A petición
K1514.46312X50aceroLM12631940201550 A petición
K1514.46312X60aceroLM12631940201560 A petición
K1514.53206X10acero inoxidableLM63213,523139,510 A petición
K1514.53206X15acero inoxidableLM63213,523139,515 A petición
K1514.53206X20acero inoxidableLM63213,523139,520 A petición
K1514.53206X25acero inoxidableLM63213,523139,525 A petición
K1514.53206X30acero inoxidableLM63213,523139,530 A petición
K1514.54008X15acero inoxidableLM84013,525131015 A petición
K1514.54008X20acero inoxidableLM84013,525131020 A petición
K1514.54008X25acero inoxidableLM84013,525131025 A petición
K1514.54008X30acero inoxidableLM84013,525131030 A petición
K1514.54008X40acero inoxidableLM84013,525131040 A petición
K1514.54008X50acero inoxidableLM84013,525131050 A petición
K1514.55010X20acero inoxidableLM10501932171220 A petición
K1514.55010X25acero inoxidableLM10501932171225 A petición
K1514.55010X30acero inoxidableLM10501932171230 A petición
K1514.55010X40acero inoxidableLM10501932171240 A petición
K1514.55010X50acero inoxidableLM10501932171250 A petición
K1514.55010X60acero inoxidableLM10501932171260 A petición
K1514.56312X20acero inoxidableLM12631940201520 A petición
K1514.56312X25acero inoxidableLM12631940201525 A petición
K1514.56312X30acero inoxidableLM12631940201530 A petición
K1514.56312X40acero inoxidableLM12631940201540 A petición
K1514.56312X50acero inoxidableLM12631940201550 A petición
K1514.56312X60acero inoxidableLM12631940201560 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33